ヨーロッパ規格ターミナル ブロック

フレキシブルな接続および切断

モジュラ設計のヨーロッパ規格ターミナル ブロックは、電気特性に影響を与えずに小さい部分に分割できるので、製品設計に合わせた長さにモールド成形することができます。最大で 600 V と 65 A の定格と対応線径 #6 ~ #26 AWG のモデルが用意されています。

直接接続用チューブ型接点 ヨーロッパ規格のターミナル ブロックはチューブ型接点を備えており、被覆を剥がした未結線の単線やより線をワイヤ ラグ無しで各接点に直接接続できます。このソリューションでは使用するモデルやワイヤ サイズに応じて最大 600 ボルト および 65 アンペアまでの高電圧および定格電流を提供します。幅広いワイヤ レンジに対応し、選択したモデルに応じて #6 から #26 AWG までのワイヤが使用できます。接続時のより線のねじれや破損を実質的に解消するワイヤ プロテクタもすべてのモデルで利用できます。

特徴

  • 選択したモデルに応じて #6 から #26 AWG まで幅広いワイヤ レンジに対応
  • 接続時のより線のねじれや破損を実質的に解消するワイヤ プロテクタをすべてのモデルで利用可能
  • これらのモデルでは 1 フィート当たり 21 から 38 回路を持つ高密度回路を提供
  • "デッドフロント" 構成により、安全性を確保し、短絡を防止するためにねじ型接点およびチューブ型接点のどちらもハウジング内部の奥に格納されています
  • クロム酸塩を含む亜鉛めっき鋼のねじは、スズめっきの真鍮接点内に留められています。これらは"後ろ側から出た状態" で提供されるので、すぐに配線することができます
  • UL94V-2 の燃焼性格付けは標準です。UL94V-0 を備えた高温対応バージョンも用意されています
  • 一部のバージョンではワイヤ ストップを利用可能

アプリケーション

  • モータ制御
  • 電源
  • テレコム
  • バルブ アクチュエータ
  • スパ コントローラ
  • 照明
1776294-4 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 4
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M3
  • ねじの材質
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • Centerline (Pitch) 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 24 – 12
  • 長さ 30
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1776302-1 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 1
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 40
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M3.5
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • Centerline (Pitch) 12
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 22 – 10
  • 長さ 7.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 500
1776310-2 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 40
  • 電圧 300
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M4
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • Centerline (Pitch) 13.5
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 16 – 8
  • 長さ 22.9
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 500
1776296-3 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 3
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • Centerline (Pitch) 10
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 22 – 10
  • 長さ 26.6
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1-1776293-0 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 10
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • Centerline (Pitch) 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 26 – 12
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 250
1-1776293-1 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 11
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • Centerline (Pitch) 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 26 – 12
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 50
1-1776293-2 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 12
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • Centerline (Pitch) 8
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 26 – 12
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 50
1-1776296-0 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 10
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • Centerline (Pitch) 10
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 22 – 10
  • 長さ 96.52
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 300
1-1776296-2 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 12
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 (最大) 30
  • 定格電流 30
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M3
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • Centerline (Pitch) 10
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 22 – 10
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 50
1-1776302-2 バリア ストリップ
  • 製品タイプ バリア ストリップ
  • 極数 12
  • 列数 1
  • レベル数 1
  • 定格電流 40
  • ナチュラル
  • 端子の材質 ブラス
  • 端子のめっき材質
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • ねじのサイズ M3.5
  • 取り付けイヤー なし
  • ねじの材質
  • ねじのめっき仕上げ 光沢
  • ねじのめっき材質 亜鉛クロメート
  • 取り付けインサート なし
  • Centerline (Pitch) 12
  • ハウジングの材質 ポリアミド 6
  • ワイヤ許容範囲 22 – 10
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 25