ターミナル ブロックおよび端子板

接続品質

TE のターミナル ブロックおよび端子板は、データ、信号、電力の各用途に向けた多彩な接続スタイルと各種中心線により、高い信頼性のコネクタ システムを実現します。

多彩な接続スタイルと各種中心線での信頼性 このソリューションは、データ、信号、および電力の多様な用途に使用されます。TE のインダストリアル ターミナル ブロックおよび端子板は、クラス最高の品質と多様な設計の機会を提供します。中心線の範囲は 6.35 ~ 14.3 mm で、二重バリア、三重バリア、および 2 列コネクタのさまざまなバナー ストリップ コネクタ オプションが含まれます。

性能の保証

TE のターミナルブロックは、同じ中心線スペーシングで業界標準のヘッダと嵌合し、迅速なワイヤ接続を可能にします。これらのターミナルブロックは、相互接続性能を高めるためのカスタム ソリューションおよびアクセサリ オプションにより、さまざまな用途に対して完全なソリューションを提供します。 

特長

  • ヘッダ インタフェースへのさまざまなワイヤ アクセス角度が可能 (90˚ および 270˚)&
  • 同じ中心線スペーシングで業界標準のヘッダに適合
  • 迅速なワイヤ接続
  • カスタムのマーキングと表記が可能
  • 標準以外の色を指定可能
  • 電線対基板型と電線対電線型のターミナル ブロックを幅広く用意
  • カスタム ソリューションも可能
  • 相互接続性能の向上を図るアクセサリのオプションを用意

用途

  • ファクトリー オートメーション
  • 産業
  • PLC