RF COAX シリーズ

汎用ソリューション, 高密度実装

頑丈なコンパクト設計で省スペースを実現する当社のマイクロミニチュア同軸コネクタは、高性能マイクロ波システム向けに設計されています。複数オームのミニ同軸ケーブルに対応する設計で、高密度、高信頼性、小型軽量化が求められる用途に最適です。また、業界で最も小型かつ最も信頼性の高い、航空宇宙および防衛産業向け設計も用意されています。お客様の設計仕様に合わせたハーネス アセンブリおよびカスタム構成も承ります。

製品の特長:

小型同軸コネクタ
  • プッシュオン スタイルの相互接続による挿入力制御
  • フロート マウントされたジャックにより確実な RF アースを維持
  • 省スペース用途に対応する設計
  • 高性能マイクロ波のシステム要件に適合
  • 複数オームのミニ同軸ケーブルに対応

125˚C

海面位で 1,000 ボルト RMS - MICRODOT

1,000

海面位で 1,000 ボルト RMS - MICRODOT

30%

SMP 相互接続に比べて 30% 小型 - SMPM

製品規格

SMPM、SMP、OSSP、OSP

仕様 SMPM マイクロミニチュア SMP マイクロミニチュア OSSP サブミニチュア OSP ミニチュア
インピーダンス  50 オーム 50 オーム 50 オーム
50 オーム
絶縁抵抗 5,000 メガオーム以上 5,000 メガオーム以上
5,000 メガオーム以上
5,000 メガオーム以上
挿入損失 最大 0.12 dB 0.10 dB - -
耐久性 EIA-364-9、最小 100 サイクル 最小 100 サイクル 1,000 サイクル 5,000 サイクル
ハーメチック シール ガラス ビード ガラス ビード - -
規格/特長 MIL-STD-34BA DSCC 認可済み

省スペース

 

MIL-STD-202
温度範囲 -55°C ~ +125°C -65°C ~ +165°C -65°C ~ +125°C -65°C ~ +125°C
定格電圧 AC 150 ボルト 最大 335 Vrms (海面位) 675 ボルト RMS 1,000 ボルト RMS

規格および認可

MIL、VITA、および DSCC

ミル規格および設計認可
MIL-STD-348A DSCC 認可済み VITA 67.1 VITA 67.2 MIL-PRF-39012
MIL-STD-202 VITA 67.0 MIL-STD348 MIL-G-45204 MIL-P-25732
MICRODOT スタンダード同軸コネクタは、50、70、93 オームの小型同軸ケーブルに対応するように設計されています。
MICRODOT 同軸コネクタ,
製品カタログ
SMPM 同軸コネクタ
SMPM 同軸コネクタ
同軸 OSP コネクタ
同軸 OSP コネクタ
SMP 同軸コネクタ
SMP 同軸コネクタ
MICRODOT 同軸コネクタ
MICRODOT 同軸コネクタ
Nano 同軸コネクタ
Nano 同軸コネクタ
同軸 SSMA コネクタ
同軸 SSMA コネクタ

各種用途:

小型同軸ケーブル
  • 堅牢な高密度実装の RF 相互接続システム
  • バックプレーン/ドーター カード
  • 電子対策システム
  • 陸上および海上での対弾道弾信号処理
  • 電子機器および地上レーダー
  • 地上基地局および通信システム
  • 中央コンピューティング、人工衛星および船舶搭載コンピューティング
  • 低 RF から高マイクロ波周波数まで