標準角形コネクタ

6 V の低電圧から 6 kV の高電圧まで、当社ではお客様の要件に適した標準角形コネクタを取り揃えています。

当社の標準角形コネクタは、キーイング オプション、ロック機能、カラー符号化などの機能性を備え、さまざまな材料で用意されています。 お客様の用途のニーズに応じた機能をお選びください。パワー トリプル ロック コネクタ、各種 MATE-N-LOK コネクタ、ダイナミック シリーズ コネクタ、METRIMATE コネクタ、VAL-U-LOK コネクタなど、さまざまなタイプを取り揃えています。