製品 (328) 概要
パワー トリプル ロック コネクタ システム

ロックして、電源オンを保証します

3-in-1 の信頼性を実現するコネクタがあれば、設計アイデアは無限に広がります。

パワートリプルロック コネクタ システムは、機能的な設計によって優れた性能を提供します。 嵌合できたことを知らせるカチッという音をはじめ、お客様にさまざまなメリットを提供するパワートリプルロック コネクタ システムは、電源および信号用途における性能向上に重点を置いて開発されています。3-in-1 ロック機能の信頼性を確保するため、システムは高度な 3 段階の接続方法を採用しており、あらゆる形で設計の接続性を向上させています。ロックは 3 段階で行います。キャップ (またはヘッダ) とプラグをラッチさせます。コネクタ位置保証 (CPA ) リテーナで、キャップ (またはヘッダ) とプラグを合わせてロックします。ダブル ロック プレート (TPA) が、端子を完全に固定して、その状態を維持します。標準用途の 105°C、高温用途の 150°C、グロー ワイヤ用途に対応する、3 種類の材料オプションをご用意しています。また、4 種類のキーイング オプションに加えて、複数の色や、引っ掛かりを防ぐ設計により、組み立てラインにおける迅速かつ正確な接続をサポートします。極間 6 mm で、最大 15 極までの製品を取り揃えています。

  1. 現在、そして将来的に必要となる特徴 (英語)

3 in 1 の信頼性と折れ防止設計を特徴とするこの製品は、各種材質オプション、キーイング機能、各色オプション、定格 20A、および効率的な 6 mm 中心線スペーシングを備えています。

6.0 mm

極間

8.1 mm

列間

20 A

最大定格

3-in-1 ロック機能

位置保証
  • 「カチッ」という音がするラッチによってキャップとプラグの嵌合を確認しながら、周囲のリブによってワイヤの引っ掛かりを防止 
  • オプションのコネクタ位置保証 (CPA) リテーナーにより、偶発的なコネクタ システムの嵌合解除を回避
  • オプションの端子位置保証 (TPA) リテーナーにより、端子を完全に固定された状態に保ち、端子の脱落を防止

用途

コマーシャル/インダストリアル/トランスポーテーション
  • 冷蔵庫
  • 食洗機
  • 洗濯機および乾燥機
  • 調理器具
  • 給湯器
  • 掃除機
  • ガレージ ドア オープナ
  • 自動車
  • 商業ビル
  • 暖房、換気および空調システム
  • 産業機械
  • 鉄道

アプライアンス用コネクタ設計の改善

材料/定格

パワートリプルロック コネクタ製品群の重要な特長のひとつは、多彩なコネクタ (プラグおよびキャップ) 材料です。V0 定格の材料はいずれも、4 つのレベルで提供されています。

  1. 標準的な材料は、ポリブチレン テレフタレート (PBT) です。これはナイロンに代わる熱可塑性エンジニアリング ポリマであり、幅広い用途において優れた機能を発揮します。
  2. 2 番目のレベルにあたるのが、グロー ワイヤ (GWT、V0、NF 750°C) オプションです。0.2 A を超える電流が流れる接続部を持つ無人アプライアンスに求められる、IEC 60335-1 の燃焼性要件に適合しています。
  3. 3 番目のレベルは、調理用家電などの高温用途に対応するものです。お客様の要件を満たすための徹底したアプローチを、ハウジングと端子の定格温度を 105°C ではなく 150°C とした、真の 150°C 高温ソリューションという形で結実させました。
  4. 4 番目のレベルにあたるのが、非標準型のホット ワイヤ着火性 (HWI) オプションです。

4 つの材料レベルすべてに使用されている TPA および CPA は、いずれも 150°C に対応する耐熱材料です。また、カラー符号化によって迅速に目視確認ができるため、特定の用途に応じて適切な材料を確実に使用することができます。

技術データ

電気的/機械的

電気的仕様
定格電圧 AC または DC 600V
定格電流 最大 20 A
機械的仕様
極サイズ
1 列 2, 3, 4, 5
2 列 2x3、2x4、2x5、2x6
マトリックス 3x3、3x4、3x5
極間 6.0 mm
列間 8.1 mm
動作温度
-55°C ~ +105°C  標準材料
-55°C ~ +150°C  耐熱材料
極間6.0 mm列間8.1 mm動作温度
1 列 2, 3, 4, 5
2 列 2x3、2x4、2x5、2x6
マトリックス 3x3、3x4、3x5
極間6.0 mm列間8.1 mm動作温度
-55°C ~ +105°C  標準材料
-55°C ~ +150°C  耐熱材料
極間6.0 mm列間8.1 mm動作温度

よくある質問

Q: 動作温度の要件は何ですか?

A: 新しいパワートリプルロック コネクタは、いずれも V-0 に準拠した材料を使用しています。標準製品は、定格温度 105°C の PBT を材料としています。調理器具などの高温用途用に、定格温度 150°C の材料もご用意しています。


Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは?

A: パワートリプルロック コネクタ システムには、グロー ワイヤ ハウジングを採用しており、IEC 60335-1 規格に準拠した家電製品を製造することができます。

 

詳しくは、パワートリプルロック コネクタに関する「よくある質問 (FAQ) 」をご覧ください。

  1. パワー トリプル ロック用途の概要 (英語)

パワートリプルロック コネクタシステムについてご紹介します。この動画では、PTL コネクタ システムの組み立てシーケンス・端子圧着シーケンス・OCEAN アプリケータ システムについて説明します。

パワー トリプル ロック コネクタ システム

ロックして、電源オンを保証します

3-in-1 の信頼性を実現するコネクタがあれば、設計アイデアは無限に広がります。

パワートリプルロック コネクタ システムは、機能的な設計によって優れた性能を提供します。 嵌合できたことを知らせるカチッという音をはじめ、お客様にさまざまなメリットを提供するパワートリプルロック コネクタ システムは、電源および信号用途における性能向上に重点を置いて開発されています。3-in-1 ロック機能の信頼性を確保するため、システムは高度な 3 段階の接続方法を採用しており、あらゆる形で設計の接続性を向上させています。ロックは 3 段階で行います。キャップ (またはヘッダ) とプラグをラッチさせます。コネクタ位置保証 (CPA ) リテーナで、キャップ (またはヘッダ) とプラグを合わせてロックします。ダブル ロック プレート (TPA) が、端子を完全に固定して、その状態を維持します。標準用途の 105°C、高温用途の 150°C、グロー ワイヤ用途に対応する、3 種類の材料オプションをご用意しています。また、4 種類のキーイング オプションに加えて、複数の色や、引っ掛かりを防ぐ設計により、組み立てラインにおける迅速かつ正確な接続をサポートします。極間 6 mm で、最大 15 極までの製品を取り揃えています。

  1. 現在、そして将来的に必要となる特徴 (英語)

3 in 1 の信頼性と折れ防止設計を特徴とするこの製品は、各種材質オプション、キーイング機能、各色オプション、定格 20A、および効率的な 6 mm 中心線スペーシングを備えています。

6.0 mm

極間

8.1 mm

列間

20 A

最大定格

3-in-1 ロック機能

位置保証
  • 「カチッ」という音がするラッチによってキャップとプラグの嵌合を確認しながら、周囲のリブによってワイヤの引っ掛かりを防止 
  • オプションのコネクタ位置保証 (CPA) リテーナーにより、偶発的なコネクタ システムの嵌合解除を回避
  • オプションの端子位置保証 (TPA) リテーナーにより、端子を完全に固定された状態に保ち、端子の脱落を防止

用途

コマーシャル/インダストリアル/トランスポーテーション
  • 冷蔵庫
  • 食洗機
  • 洗濯機および乾燥機
  • 調理器具
  • 給湯器
  • 掃除機
  • ガレージ ドア オープナ
  • 自動車
  • 商業ビル
  • 暖房、換気および空調システム
  • 産業機械
  • 鉄道

アプライアンス用コネクタ設計の改善

材料/定格

パワートリプルロック コネクタ製品群の重要な特長のひとつは、多彩なコネクタ (プラグおよびキャップ) 材料です。V0 定格の材料はいずれも、4 つのレベルで提供されています。

  1. 標準的な材料は、ポリブチレン テレフタレート (PBT) です。これはナイロンに代わる熱可塑性エンジニアリング ポリマであり、幅広い用途において優れた機能を発揮します。
  2. 2 番目のレベルにあたるのが、グロー ワイヤ (GWT、V0、NF 750°C) オプションです。0.2 A を超える電流が流れる接続部を持つ無人アプライアンスに求められる、IEC 60335-1 の燃焼性要件に適合しています。
  3. 3 番目のレベルは、調理用家電などの高温用途に対応するものです。お客様の要件を満たすための徹底したアプローチを、ハウジングと端子の定格温度を 105°C ではなく 150°C とした、真の 150°C 高温ソリューションという形で結実させました。
  4. 4 番目のレベルにあたるのが、非標準型のホット ワイヤ着火性 (HWI) オプションです。

4 つの材料レベルすべてに使用されている TPA および CPA は、いずれも 150°C に対応する耐熱材料です。また、カラー符号化によって迅速に目視確認ができるため、特定の用途に応じて適切な材料を確実に使用することができます。

技術データ

電気的/機械的

電気的仕様
定格電圧 AC または DC 600V
定格電流 最大 20 A
機械的仕様
極サイズ
1 列 2, 3, 4, 5
2 列 2x3、2x4、2x5、2x6
マトリックス 3x3、3x4、3x5
極間 6.0 mm
列間 8.1 mm
動作温度
-55°C ~ +105°C  標準材料
-55°C ~ +150°C  耐熱材料
極間6.0 mm列間8.1 mm動作温度
1 列 2, 3, 4, 5
2 列 2x3、2x4、2x5、2x6
マトリックス 3x3、3x4、3x5
極間6.0 mm列間8.1 mm動作温度
-55°C ~ +105°C  標準材料
-55°C ~ +150°C  耐熱材料
極間6.0 mm列間8.1 mm動作温度

よくある質問

Q: 動作温度の要件は何ですか?

A: 新しいパワートリプルロック コネクタは、いずれも V-0 に準拠した材料を使用しています。標準製品は、定格温度 105°C の PBT を材料としています。調理器具などの高温用途用に、定格温度 150°C の材料もご用意しています。


Q: グロー ワイヤ ハウジングを選択するメリットは?

A: パワートリプルロック コネクタ システムには、グロー ワイヤ ハウジングを採用しており、IEC 60335-1 規格に準拠した家電製品を製造することができます。

 

詳しくは、パワートリプルロック コネクタに関する「よくある質問 (FAQ) 」をご覧ください。

  1. パワー トリプル ロック用途の概要 (英語)

パワートリプルロック コネクタシステムについてご紹介します。この動画では、PTL コネクタ システムの組み立てシーケンス・端子圧着シーケンス・OCEAN アプリケータ システムについて説明します。