DEUTSCH Micro D シリーズ コネクタ

エッジボードのスマートな選択肢

こうした大型コネクタの高い挿入力は、MCEM MIL-DTL-55302 製品ラインのスタンダードである低力のツイスト ピンおよびソケットを使用することで大幅に低減されます。

エッジボードの設計が容易です。 高密度スタンダード モジュール (HDSM) コネクタおよび Microdot カード エッジ金属 (MCEM) MIL-DTL-55302 コネクタは、低力のツイスト ピンおよびソケットを使用するためエッジボード用途によく利用されています。Microdot センター ジャック/金属 (MCJ/MCJM) は、センター ジャックねじの結合を可能にします。Microdot コネクタ ストリップ (MCS) のプラスチック ストリップ ライン コネクタは、同じツイスト ピンの信頼性を活用していますが、単純なラッチ機構と最大 120 の端子を備えているため設計が容易になっています。 

利点

  • MIL-DTL-55302
  • スルー ホール、サーフェス マウント技術 (smt)、エッジ マウント, PCB 取り付けタイプ 

特徴

  • MIL 規格によって最大 184 ピンの高いピン数
  • 低力ソケット
  • 低挿入力 
DEUTSCH Micro D シリーズ コネクタ

エッジボードのスマートな選択肢

こうした大型コネクタの高い挿入力は、MCEM MIL-DTL-55302 製品ラインのスタンダードである低力のツイスト ピンおよびソケットを使用することで大幅に低減されます。

エッジボードの設計が容易です。 高密度スタンダード モジュール (HDSM) コネクタおよび Microdot カード エッジ金属 (MCEM) MIL-DTL-55302 コネクタは、低力のツイスト ピンおよびソケットを使用するためエッジボード用途によく利用されています。Microdot センター ジャック/金属 (MCJ/MCJM) は、センター ジャックねじの結合を可能にします。Microdot コネクタ ストリップ (MCS) のプラスチック ストリップ ライン コネクタは、同じツイスト ピンの信頼性を活用していますが、単純なラッチ機構と最大 120 の端子を備えているため設計が容易になっています。 

利点

  • MIL-DTL-55302
  • スルー ホール、サーフェス マウント技術 (smt)、エッジ マウント, PCB 取り付けタイプ 

特徴

  • MIL 規格によって最大 184 ピンの高いピン数
  • 低力ソケット
  • 低挿入力