ヘビー デューティー コネクタ ダイナミック ソリューション (英語)
用途がますます小型化する一方で、コネクタに対する要求はさらに高くなっています。コネクタは、より高い電力に対応すること、モジュラの柔軟性をもたらすこと、ハイブリッドなソリューションを提供することを求められています。お客様の用途ニーズに対して TE Connectivity のヘビー デューティー コネクタが機能を発揮する仕組みを、このビデオで詳しくご覧ください。
ヘビー デューティー コネクタ (HDC) は、過酷な状況下で電力、データ、信号を伝送するために設計された産業用コネクタです。振動、ほこりの危険、温度の問題、機械的衝撃が存在する環境において、TE の HDC コネクタは、IP65 ~ IP69k の保護等級を備えた強固なアルミニウム製または熱可塑性樹脂製フードおよびハウジングによって信頼性の高いソリューションを提供します。EN/IEC 61984 規格に従って認可されたこれらの HDC コネクタは、10A ~ 650A に対応し、最大 288 本の端子を装備できます。
TE は、さまざまな用途のニーズに応えるヘビー デューティー角形電力コネクタと信号コネクタを幅広く取り揃えています。 屋内用途において、軽量で安全な熱可塑性樹脂製の筐体はスペースを節約し、取り付けに手間がかかりません。高性能インサートには標準版と高密度版の端子構成があり、電気特性は 2.2A @ 32V から最大で 650A @ 12kV に及びます。リールで提供される信頼性の高いルーズピースねじ切り加工端子と費用対効果の高いスタンプ&フォームド コンタクトは、圧着結線、ねじ結線、ケージ クランプ結線が可能で、金、銀、スズ、パラジウムのめっきオプションが用意されています。省スペースのハイブリッド コネクタは、単一の接続で電力・信号・データの伝送を可能とします。また、HMN モジュラ システムにより、ビルディング ブロックを使用してインタフェースを容易にカスタマイズできます。
用途がますます小型化する一方で、コネクタに対する要求はさらに高くなっています。コネクタは、より高い電力に対応すること、モジュラの柔軟性をもたらすこと、ハイブリッドなソリューションを提供することを求められています。お客様の用途ニーズに対して TE Connectivity のヘビー デューティー コネクタが機能を発揮する仕組みを、このビデオで詳しくご覧ください。
TE Connectivity は、ヘビー デューティー コネクタの幅広い製品ラインナップによって、鉄道から工場まで、過酷な環境で使用される産業用途に信頼できるソリューションを提供します。これらコネクタではモジュラ コンセプトを採用しており、お客様の用途要件に柔軟かつ迅速に適応できます。
TE は、最新のアップグレード、HDC TIC-LOQ 技術を発表します。TIC-LOQ 技術による HDC は、自動ロック式システム、金属製筺体によるフィッティング、IP65 準拠の防水性能、標準の HDC 製品群との互換性を特徴としています。単一モジュールに 2 ~ 32 ピンまでのさまざまなインサートからお選びいただけます。電力および信号の両方を伝送し、2.2 ~ 40 アンペアまでの電流が利用できます。
TE Connectivity (TE) の HPC シリーズはバッテリー蓄電池システム (BESS) に特化し、単極 200A/1500V 高電流コネクタによる安全性と信頼性の高いソリューションを実現します。 ワンピース成形コンタクトにより、HPC 200A コネクタは優れた温度上昇制御機能を備えています。同時に、HPC 200A コネクタはオプションの高性能温度センサとともに施工されることで 24 時間のシステム安全モニタを実現します。180° インライン設計によるスマート ロック システムは 360° 回転、各 30° の 12 ロック角度、クイック ロック、プレスツーリリース機能を実現し、大量のコネクタを現場で簡単かつ迅速に組み立てることができます。
TE Connectivity (TE) ヘビー デューティー コネクタ (HDC) に、自動倉庫用途向けの HDC フローティング充電コネクタが加わりました。 この充電コネクタの革新的技術は最大 30,000 回の嵌合回数に耐える優れた性能を備えており、信頼性の高いソリューションを提供します。スマートなフローティング システムにより、無人搬送車 (AGV) が嵌合位置を自動的に修正できます。また、ハイブリッド電力および信号に対応したコンパクトな設計により、車両の小型化も実現します。TE HDC フローティング充電コネクタでは、お客様の AGV/自律移動ロボット (AMR) の効率と信頼性を高める小型化ソリューションの提供に重点が置かれています。
コネクティビティとセンシングのグローバル リーダーである TE Connectivity は、ヘビー デューティー コネクタの新製品、BESS 蓄電池用途向けの HDC BPSC スタック ハイブリッド コネクタを発表します。 スマートなハイブリッド設計により、より安全で信頼性が高く、より柔軟な住宅用 BESS 電力および信号スタック接続を提供します。新世代の BPSC ハイブリッド スタック コネクタでは、導電率に優れた材料と複合端子技術が使用されています。端子の導電効率が抜群で、低温上昇制御にも優れています。これにより、システムの耐用期間中の安全性と信頼性 がサポートされます。
BESS 用途
データ トラフィックが急増するにつれて、新しいアーキテクチャと接続ソリューションが求められています。最新のホワイト ペーパーをダウンロードして、TE HDC がデータ センターの運用をどのようにサポートするかをご覧ください。
ヘビー デューティー コネクタ (HDC) とは何ですか?
HDC コネクタは、過酷な環境での用途における電力・データ・信号の伝送用に設計された堅牢な産業用角形コネクタです。
ヘビー デューティー コネクタ (HDC) はどういった用途に適していますか?
代表的な用途として、ロボット、自動化、機械、鉄道、電力などがあります。
ヘビー デューティー コネクタ (HDC) 製品群にはどのような製品がありますか?
HDC 製品群には次のものがあります。