製品 (40)
1969805-1 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 4
  • PCB 取り付け向き ライトアングル
  • パワー極数 4
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき仕様 予備スズ メッキ
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • 実装方法 ボックス
1-1863005-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 12
  • 列数 3
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 1000
  • 用途 適応ユニバーサル メイテンロック キャップまたはヘッダ
1-1863006-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 12
  • 列数 3
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能タイプ パッチ & タブ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 長さ 27.43
  • 高さ 26.67
  • パネル厚 .76 – 2.29
  • 25.9
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 900
  • 用途 適応ユニバーサル メイテンロック プラグ
927231-7 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 9
  • 列数 3
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能タイプ パッチ & タブ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • パネル厚 .76 – 2.29
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 1000
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはソケット ハウジング
1-1863003-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 9
  • 列数 3
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1300
  • 用途 適応ユニバーサル メイテンロック キャップまたはヘッダ
1-1644055-2 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1500
926298-7 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 4
  • 列数 1
  • 端子レイアウト インライン
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1200
2178473-2 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 端子レイアウト インライン
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 GWT
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 2000
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはキャップ ハウジング
1-1703061-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 端子レイアウト インライン
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 2000
  • 用途 適応ユニバーサル メイテンロック キャップまたはヘッダ
926305-7 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 4
  • 列数 1
  • 端子レイアウト インライン
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 6.6
  • パネル厚 .76 – 2.29
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 2000
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグ
概要
グロー ワイヤ、UMNL

グロー ワイヤ ユニバーサル メイテンロック コネクタ

IEC 60335-1 および UL V-0 の要件を満たしています。

ユニバーサル メイテンロック キャップ、プラグ ハウジングおよびヘッダは、UL 94 V-0 の要件だけでなく、IEC 60335-1 第 5 版 (750°C、無炎) に準拠したグロー ワイヤ試験 (GWT) の要件にも適合した材質で用意されています。これらの新しいハウジングは定評ある 6.5 mm (0.25 インチ) ピッチに基づいており、スタンダード ユニバーサル メイテンロックのピンとソケットに対応しています。GWT と V-0 の両方の要件に適合していることから、新しいハウジングとヘッダは、欧州および米国市場の家電製品などの製品を製造するメーカーによる使用が対象となります。

このハウジングは、1 列構成で 2、3、4、5、10 極が用意されています。さらに、2 列 6 極のモデル、3 列 9 極のモデル、4 列 12 極のモデルもあります。すべて自然色で、PA 66 材質です。キャップはパネル取付け用に設計されていますが、フリーハンギング用途でも使用できます。ヘッダはピン付きまたはソケット付きで提供されています。2、3、4、5、6、8 極の 1 列構成には、垂直バージョンとライトアングル バージョンが用意されています。2 列 6 極および 3 列 9 極のモデルは、垂直ヘッダとして提供されています。

主な特徴

  • 一般的なロック ラッチ
  • ピンとソケットは、同じ ハウジングでの混成が可能
  • ポジティブ極性およびリア キャビティ識別
  • 電線対電線、電線対パネル、電線対基板の用途に対応
  • 直径 0.200 インチ (5.08 mm) までの絶縁被膜に対応
  • 30 ~ 10 AWG (0.05 ~ 5.0 mm²) のワイヤ サイズの スタンダード メイテンロック端子に対応
  • オプションのシールと端子を使用することで、防滴 (IP57) システムへの アップグレードが可能です。
  • IEC/EN 60335-1 第 5 版「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性」で義務付けられている グロー ワイヤ試験、および UL 94 V-0 に準拠しています。

規格および用途

  • IEC/EN 60335-1 第 5 版「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性」
  • UL 94 V-0
  • UL 認可済み、ファイル番号 E28476
  • CSA 認定、ファイル番号 LR7189
  • VDE 試験済み (ヘッダを除く)
  • 家電製品
  • HVAC 機器
  • 産業用機械
  • IEC 60335-1 および UL 94 V-0 への準拠が求められるその他の製品
 
グロー ワイヤ、UMNL

グロー ワイヤ ユニバーサル メイテンロック コネクタ

IEC 60335-1 および UL V-0 の要件を満たしています。

ユニバーサル メイテンロック キャップ、プラグ ハウジングおよびヘッダは、UL 94 V-0 の要件だけでなく、IEC 60335-1 第 5 版 (750°C、無炎) に準拠したグロー ワイヤ試験 (GWT) の要件にも適合した材質で用意されています。これらの新しいハウジングは定評ある 6.5 mm (0.25 インチ) ピッチに基づいており、スタンダード ユニバーサル メイテンロックのピンとソケットに対応しています。GWT と V-0 の両方の要件に適合していることから、新しいハウジングとヘッダは、欧州および米国市場の家電製品などの製品を製造するメーカーによる使用が対象となります。

このハウジングは、1 列構成で 2、3、4、5、10 極が用意されています。さらに、2 列 6 極のモデル、3 列 9 極のモデル、4 列 12 極のモデルもあります。すべて自然色で、PA 66 材質です。キャップはパネル取付け用に設計されていますが、フリーハンギング用途でも使用できます。ヘッダはピン付きまたはソケット付きで提供されています。2、3、4、5、6、8 極の 1 列構成には、垂直バージョンとライトアングル バージョンが用意されています。2 列 6 極および 3 列 9 極のモデルは、垂直ヘッダとして提供されています。

主な特徴

  • 一般的なロック ラッチ
  • ピンとソケットは、同じ ハウジングでの混成が可能
  • ポジティブ極性およびリア キャビティ識別
  • 電線対電線、電線対パネル、電線対基板の用途に対応
  • 直径 0.200 インチ (5.08 mm) までの絶縁被膜に対応
  • 30 ~ 10 AWG (0.05 ~ 5.0 mm²) のワイヤ サイズの スタンダード メイテンロック端子に対応
  • オプションのシールと端子を使用することで、防滴 (IP57) システムへの アップグレードが可能です。
  • IEC/EN 60335-1 第 5 版「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性」で義務付けられている グロー ワイヤ試験、および UL 94 V-0 に準拠しています。

規格および用途

  • IEC/EN 60335-1 第 5 版「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性」
  • UL 94 V-0
  • UL 認可済み、ファイル番号 E28476
  • CSA 認定、ファイル番号 LR7189
  • VDE 試験済み (ヘッダを除く)
  • 家電製品
  • HVAC 機器
  • 産業用機械
  • IEC 60335-1 および UL 94 V-0 への準拠が求められるその他の製品
 
1969805-1 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 4
  • PCB 取り付け向き ライトアングル
  • パワー極数 4
  • 列数 1
  • 動作電圧 600
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき仕様 予備スズ メッキ
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • 実装方法 ボックス
1-1863005-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 12
  • 列数 3
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 袋/箱
  • パッケージ数量 1000
  • 用途 適応ユニバーサル メイテンロック キャップまたはヘッダ
1-1863006-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 12
  • 列数 3
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能タイプ パッチ & タブ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 長さ 27.43
  • 高さ 26.67
  • パネル厚 .76 – 2.29
  • 25.9
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 900
  • 用途 適応ユニバーサル メイテンロック プラグ
927231-7 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 9
  • 列数 3
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能タイプ パッチ & タブ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • パネル厚 .76 – 2.29
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 1000
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはソケット ハウジング
1-1863003-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 9
  • 列数 3
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1300
  • 用途 適応ユニバーサル メイテンロック キャップまたはヘッダ
1-1644055-2 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .25
  • 端子レイアウト マトリックス
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1500
926298-7 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 4
  • 列数 1
  • 端子レイアウト インライン
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 1200
2178473-2 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • 端子レイアウト インライン
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 GWT
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 2000
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグまたはキャップ ハウジング
1-1703061-2 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • 端子レイアウト インライン
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 2000
  • 用途 適応ユニバーサル メイテンロック キャップまたはヘッダ
926305-7 角形パワー コネクタ
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 端子のタイプ ピン
  • 極数 4
  • 列数 1
  • 端子レイアウト インライン
  • 動作電圧 600
  • 端子保持 Without
  • 多重端子のタイプ なし
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 6.35
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの材料 PA 6.6
  • パネル厚 .76 – 2.29
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 密閉条件 密閉なし
  • アセンブリ統合の特徴 なし
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • CSA ファイル番号 LR7189
  • UL 定格 認証
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • CSA 定格 認定
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 2000
  • 用途 ユニバーサル メイテンロック プラグ