パワー ダブル ロック コネクタは、ワイヤ結線用のプラグおよびキャップ ハウジングで構成されています。

二次ロックが可能な定格 14A のコネクタ

電源回路用途向けに設計されたコンパクトなコネクタ。パワー ダブル ロック (PDL) コネクタは、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、ガス器具、コピー機、自動販売機などの用途に使用されています。

パワー ダブル ロック コネクタには、電線対電線 (WTW)、フリーハンギング、パネル マウント、電線対基板 (WTB) の各構成が用意されています。 これらのコネクタは、ワイヤ結線処理済みのクリンプ式スナップイン端子をハウジングに挿入することにより、単独で使用できます。ただし、より確実な端子の取り付けを実現するため、このコネクタ システムは、ワイヤ結線用のプラグおよびキャップ ハウジング、オプションのダブル ロック プレート、クリンプ端子、プリント基板ピン ヘッダで構成されています。 端子のワイヤ サイズ レンジは、28 ~ 22 [0.089 ~ 0.382 mm²] AWG (絶縁体の外径が 1.3 ~ 2.0 mm) および 20 ~ 18 AWG [0.601 ~ 0.963 mm²] (絶縁体の外径が 2.0 ~ 3.1 mm) の 2 種類です。パワー ダブル ロックの定格電圧は AC 300V (3.96 mm 電線対電線、6.5 mm 電線対基板、7.92 mm 電線対基板の各用途の場合) または AC 50V (3.96 mm 電線対基板用途の場合) で、回線ごとの定格電流は最大で 14 A です。

製品詳細

パワー ダブル ロック コネクタ

パワー ダブル ロック端子は前スズめっきが施されたりん青銅で、端子の絡み合いを防ぐためランスなしの設計になっています。リセプタクル端子はプラグ ハウジングに装填し、タブ端子はキャップ ハウジングに装填します。PDL 設計の半内部ロック システムによって外力による抜去が防止されます。また、クリック音によってコネクタ システムのラッチが完全に掛かったことを確認できます。

スムーズでコンパクトな設計は、嵌合時の引っ掛かりを防ぎます。ダブル ロック プレートはプラグ ハウジングとキャップ ハウジングのどちらにも使用可能で、端子を確実に装填して端子の脱落を防止します。PDL ヘッダのはんだテールには屈曲があり、取り付けボスの屈曲とともに、はんだ付け中にヘッダをボード上に固定する役割を果たします。ボードに取り付けられたヘッダは、樹脂またはコンフォーマル コーティングに対応しています (ドレインホールなし)。

特徴: パワー ダブル ロック コネクタ

  • 1 ~ 12 ポジションの WTW または WTB
  • 各種中心線ピッチ
  • 端子をハウジングに完全に挿入すると聞こえるカチッという音
  • プラグ ハウジングの分極リブにより、適切な嵌合が可能
  • はんだテールの屈曲、分極ペグの各特徴
  • ボードに取り付けられたヘッダは、樹脂またはコンフォーマル コーティングに対応 
  • UL 認可済み、CSA 認定、VDE 認可

用途: パワー ダブル ロック コネクタ

商用/住宅用
  • 生活家電
  • ゲーム
  • 自動販売機
  • ガレージ ドア オープナ
  • セキュリティ システム
  • 産業用制御
  • HVAC システム制御
  • ファン モジュール
  • 事務機器
  • ガス器具
179843-1 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 12
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 12
  • シグナル極数 0
  • 列数 3
  • 列間スペーシング .181
  • 動作電圧 50
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 31.49
  • 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 26 – 16
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .128 – 1.308
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 3.8
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 19.7
  • 絶縁直径 (最大) 3.1
  • 高さ 14.6
  • 基板厚 (推奨) .063
  • 19.4
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 182
  • 用途 プラグ: 177905
177904-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 10
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 長さ 20.6
  • 高さ 9.2
  • 10.6
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 キャップ: 179467
917354-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 12
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .256
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 6.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 120
  • 用途 ダブル ロック プレート 353891-1
2005249-6 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 50
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 長さ 26.1
  • 高さ 9.94
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 65
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • 認証/規格 CNR
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 実装方法 バッグ
  • 用途 ダブル ロック プレート 177918-1 または (GWT) 368590-1
177908-6 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ キャップ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 4
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 ダブル ロック プレート 177918-1
179463-4 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 300
  • 用途 ダブル ロック プレート 177918-1
917845-6 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 8
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 8
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .181
  • 動作電圧 50
  • Contact Current Rating (Max) 8
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 31.49
  • 端子レイアウト マトリックス
  • プリント基板に対する結線方法 スルーホール - 圧入
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 208
  • 用途 プラグ: 177902
2-179861-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 6.5
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 6.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 長さ 20.6
  • 高さ 20.6
  • 12.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 200
  • 用途 ダブル ロック プレート 316061-1
353891-1 角形コネクタ ロック  1
  • アクセサリのタイプ ダブル ロック プレート
  • 防水性 いいえ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • グロー ワイヤ定格 標準部品 - 非グロー ワイヤ
  • 極数 6
  • ナチュラル
  • Centerline (Pitch) 6.5
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入りナイロン 66
  • 長さ 40.7
  • 高さ 4.9
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 用途 プラグ: 917354
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 100
  • 実装方法 袋/箱
  • コメント 必要な数量は、使用するコネクタによって異なります。
177909-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ キャップ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 ダブル ロック プレート 177919-1