実績あるパワフルな接続の実現

ELCON ドロワ相互接続は、性能実証済みのハイパワー ドロワ コネクタです。端子あたりの定格電流 200 A で、電線対電線構成・電線対基板構成・電線対バスバー構成に究極のカスタマイズを実現します。当社の広範な製品群は、自由に組み合わせて使える各種ハウジングと端子のオプションを取り揃え、どのような電力ドロワのニーズにも適合する最適なソリューションを実現します。

製品の特長

ELCON ドロワ コネクタ
  • 活線挿抜(ホットプラグ)、ブラインド嵌合コネクタ
  • AC/DC、電力および信号
  • 電線対電線、電線対基板、電線対バス バーの各構成に対応
  • 高性能 CROWN BAND 端子を使用
  • 電源端子あたり 35 A ~ 200 A
  • ブラインド嵌合およびオプションのガイド ピンに対応するフロート マウント
  • 異なるハウジング オプションと端子の幅広い製品群
  • カスタム構成可能
  • PCB テール、はんだカップ、ネジ式、圧着、圧入オプションなどのさまざまな取り付けスタイル

パワー

端子あたり 35 A ~ 200 A

嵌合

活線挿抜(ホットプラグ)
およびブラインド嵌合

適合

ほぼすべての電力ドロワーのニーズに
適合するようにカスタマイズ可能

各種用途

ELCON ドロワ コネクタ
  • 低ノイズ電源装置
  • ライブ ホットプラグ電源装置
  • 試験装置
  • AC コンバータ
  • サーバ
  • ルータ
  • データ ストレージ デバイス