Economy Power コネクタ

EP 製品群の拡充は
実績のある設計を
さらに確かなものにします。

汎用性のある Economy Power (EP) ワイヤツーボード コネクタの幅広い製品群は、電源回路用途で広く使用されています。

より進歩した Economy Power (EP) II コネクタおよび EP 2.5 コネクタは、その発祥として実績のある EP 設計にはない利点を提供します。 EP II コネクタは 3.96 mm の端子ピッチを持ち、定格は AC 600 V、11 A で、22 ~ 18 AWG (0.321 ~ 0.963 mm²) という幅広いワイヤ サイズに対応します。最大端子数 12 の EP II コネクタは、プリント基板への電源供給に最適です。コンパクトな EP 2.5 ファミリは端子ピッチ 2.5 mm を基本としており、業界をリードする AC 250 V、4.5 A という定格を有しています。26 ~ 20 AWG (0.121 ~ 0.601 mm²) のワイヤ サイズを最大で 20 本接続可能なので、スペースが限られたプリント基板への電源供給に適しています。EP II と EP 2.5 のどちらのコネクタも、2 段階の機械的信頼性および電気的信頼性を備えています。まず、実装されているロック ラッチで、プラグ ハウジングとポスト ヘッダが別々に振動しないようにしています。さらに、オプションの TPA (Terminal Position Assurance) デバイスで端子の確実な装着を実現しています。 

EP コネクタ

ハウジングの定格: UL 94V-0

           製品 POS 中心線 電圧 使用
温度
~ 105°C
ワイヤ サイズ (AWG)
Economy Power (EP) 1-12 .156 (3.96) AC 250 V -25°C 18-22
Economy Power II (EP II) 2-12 .156 (3.96) AC 600 V -55°C 16-22
Economy Power 2.5 (EP 2.5) 2-20 .100 (2.50) AC 250 V -55°C 22-26

Economy Power コネクタ システム

TE の Economy Power (EP) 電線対基板コネクタ製品群は、電源回路用途で広く使用されています。実績のある EP バージョンを基本として進化した新製品 EP II と EP 2.5 の製品群は、これまでにない利点を提供します。EP II コネクタの定格は最大 11 A で AC 600 V であるため、幅広い用途に対応します。このような電気的特性から、1 つのコネクタで信号と電力を混在させることができます。端子のサイズは 22-18 および 20-16 が用意されています。各端子は、ワイヤ バレル、絶縁バレル、ロック窓を備えています。ワイヤ バレルにはセレーションが採用されており、ワイヤの保持に貢献しています。端子は、内部トング付きまたは内部トングなしで提供されています。内部トングにより高い嵌合力と定格電流が生み出され、通常はポジション数が少ないリセプタクル ハウジングと組み合わせて使用します。内部トングなしの端子の場合は嵌合力と定格電流が低くなり、通常はポジション数が多いリセプタクル ハウジングと組み合わせて使用します。端子は、自動装置を使用した結線を行えるように短冊状で提供されます。 

概要

  • これらの製品は、すべて複数の色から選択可能です。
  • EP と EP II で同じツーリングを使用します。
  • 当社の EP 2.5 コネクタは同様の代謝製品と嵌合可能なため、改造用途にも対応できます。

主な特徴

  • ロック時のクリック音によって嵌合が確実であるかどうかを容易に確認可能
  • 極性タブによってポストの挿入位置違いを防止
  • 2.5mm、3.96mm、5.08mm、7.92mm の端子ピッチで豊富な品揃え
  • 非対称な端子配置により、ハウジングの中で一方向にのみ装着可能
  • 接続を容易にする端子潤滑剤
  • グロー ワイヤ材料も用意

用途

  • 生活家電
  • 商用施設およびビル設備用機器
  • 産業機械および機器: 発電機
  • HVAC および排気の制御
  • 両替機/自動販売機
  • 照明
  • ガレージ ドア オープナ