RAPID LOCK パワー コネクタ

手早いロック、高い信頼性、保守のしやすさ

RAPID LOCK コネクタは、ラグ接続に代わる単極のクイック コネクト/ディスコネクト コネクタです。バス バーおよびバックプレーン配電用途で使用されているこのコネクタは、信頼性が高く、ボルト装着ラグに比べて保守性に優れています。嵌合ピン端子は、バス バーにはねじまたはスエージで、バックプレーンには圧入およびバックアップねじを使用して取り付けできます。RAPID LOCK コネクタなら、機器内でナットやワッシャを緩めずに済むため、現場での保守が容易です。ナットやボルトで装着する電力ラグに代えてこのバス バー コネクタを使用することで、安全確実な相互接続機構を提供し、接続の緩みやアーク放電のリスクを最小限に抑えられます。

製品の特長

RAPID LOCK コネクタ
  • ねじ込みスタッドの代替として機能
  • ナットが緩まないため、腐食や温度上昇とは無縁
  • 実績のある CROWN BAND 技術
  • 安全なロック機能により、迅速な接続と取り外しが可能
  • 電流: 50A ~ 250A
  • ワイヤ サイズ: 2.5 mm2 ~ 95 mm2
  • ストレート バージョンとライトアングル バージョンをご用意
  • 保護ケーブルまたはクリンプ カバーを選択可能
  • 業界標準のクリンプ ツーリング
  • 青・赤・黒に色分けされた絶縁体を取り揃え、色分けを要する用途に対応

マウント

ストレート構成およびライトアングル構成のケーブル付きソケットをご用意。

迅速

ナットやワッシャがないため、コネクタの保守が迅速かつ容易になります。

ロック

ケーブルの接続は手で行い、取り外しには単純なロック解除工具を使用。

RAPID LOCK バス バー コネクタ

迅速な接続および取り外し
  • スエージまたはねじによる RAPID LOCK ピン取り付け (バス バーまたは PCB)
  • RAPID LOCK ソケット (ストレートおよびライトアングル)
  • オプションの保護カバー