QSFP コネクタの製品シリーズ

必要とする速度を Q ~ Z で実現

QSFP+ や zQSFP+ (QSFP28/56) などを含む QSFP (Quad Small Form factor Pluggable) コネクタの全製品ラインナップは、シンプルかつカスタマイズ可能な設計オプションを幅広く提供します。QSFP 製品シリーズ全体が提供するフレキシブルな対応能力により、10 Gbps から 28 Gbps および 56 Gbps PAM-4 への簡潔なアップグレード手段を提供します。4 つのデータ チャネルを1 つのプラガブル インタフェースに収容することも可能です。チャネルごとに 10 Gbps から 56 Gbps へのデータ転送が可能で、ポートあたり合計で最大 200 Gbps に対応しています。これら相互接続製品は SFP 製品の 3 倍の密度を誇ります。QSFP 製品シリーズには単一構成・ギャング構成・スタック構成のケージが揃っており、ライトパイプ・ベゼル取り付け・ヒート シンク用と多彩なオプションを提供しています。

製品の特長

zQSFP+ コネクタ
  • データ速度をレーンあたり最大 28 Gbps に増強
  • 100 Gbps Ethernet、200 Gbps Ethernet、100 Gbps InfiniBand (IB) エンハンスト データ レート (EDR) 要件、128 G ファイバ チャネル、25 G/50 G コンソーシアム、25G NRZ、56G PAM-4 に対応
  • 従来の QSFP ソリューションの 2.5 倍のスループットを提供
  • 光ファイバ ケーブルおよび銅線ケーブルにより、10 Gbps での損失バジェットを拡大
  • QSFP+/QSFP28 ケーブルおよびトランシーバにより、後方互換性を提供
  • Molex LLC により、デュアルソース製品を提供

製品の特長

QSFP+ コネクタ
  • 1 つのインタフェースに 4 つのチャネル
  • 10 Gbps Ethernet と 14 Gbps IB の要件 (FDR) に対応
  • SFP+ および XFP の 3 ~ 4 倍の密度を実現
  • 38 極の SMT コネクタを採用
     

データ レートの向上

最大 56 Gbps のデータ転送速度

EMI の低減

56 Gbps に及ぶ EMI 性能の向上

10-56

10 Gbps から 56 Gbps への簡便なアップグレードを想定した設計

よくある質問

Q: QSFP 製品シリーズはどのデータ レートに対応していますか?

A: zQSFP+ コネクタは、100 Gbps Ethernet、200 Gbps Ethernet、100 Gbps InfiniBand (IB) エンハンスト データ レート (EDR) 要件、128 G ファイバ チャネル、25 G/50 G コンソーシアム、25G NRZ、56G PAM-4 に対応しています。

QSFP+ コネクタは、チャネルあたり最大 10 Gbps の Ethernet (合計 40 Gbps) とチャネルあたり最大 14 Gbps の InfiniBand (合計 56 Gbps) に対応しています。

 

Q: TE 製品の実装面積には、他社製品の実装面積との互換性がありますか?
A: 単一ポートの QSFP+ ケージは、業界標準の実装面積となっています。大部分の zQSFP+ ケージの実装面積には、Molex 製品との互換性があります。PCB の実装面積とベゼルのパネルカットの互換性の両方を常にチェックすることをお勧めします。

QSFP/QSFP+ コネクタに関するその他の質問を見る

QSFP/QSFP+ コネクタと zQSFP+ コネクタの速度比較

QSFP/QSFP+ コネクタと zQSFP+ コネクタの速度比較

後方互換性と柔軟性により、

簡潔なアップグレード手段を実現

QSFP+/QSFP28 ケーブルとトランシーバが提供する後方互換性、QSFP 製品シリーズ全体が提供するフレキシブルな対応能力により、10 Gbps から 56 Gbps への簡潔なアップグレード手段を提供します。以下のグラフは、この製品シリーズを構成する各製品を比較したものです。

複数のベゼル取り付けオプションを備えた単一ケージ構成とギャング ケージ構成
複数のベゼル取り付けオプションを備えた単一ケージ構成とギャング ケージ構成
EMI スプリングを備えたスタック ケージ構成
EMI スプリングを備えたスタック ケージ構成
さまざまなケージ構成にはヒート シンクとライトパイプの各種オプションを用意
さまざまなケージ構成にはヒート シンクとライトパイプの各種オプションを用意
低挿入力ベゼル ケージ
高密度フェースプレート用低挿入力ベゼル ケージ
  1. 将来の速度に対応した設計を今すぐ: zQSFP+ 相互接続 (英語)

当社の zQSFP+ 相互接続製品のポートフォリオは、既存の相互接続ソリューションと比較して 2.5 倍のスループットを実現しており、今日の設計上の課題に応えることができます。

ケージ構成のオプション

単一、ギャング、およびスタック

QSFP 製品シリーズには単一構成、ギャング構成、およびスタック構成のケージが用意され、ライトパイプ、ベゼル取り付け、ヒート シンクに多彩なオプションを取り揃えています。