このタイプのコネクタは、別個のデバイス間のデータ伝送を高速化するよう設計されています。 速度、密度、柔軟性に加えて効率や標準化も考慮して設計された当社の広範なプラガブル入出力 (I/O) コネクタは、重要なシステムの熱性能や通信用途における伝送特性を向上させるために、信頼性の高いソリューションを提供します。

プラガブル入出力相互接続

データ センタや大都市圏のネットワークにおいて、TE の CFP コネクタは、40G および 100G イーサネット CFP 光トランシーバをサポートし、ホスト PCB とホスト ベゼルの統合を支えます。サーバやルータにおいて、TE の SFP (Small Form factor Pluggable) I/O 相互接続は、熱放散やシステム温度の低減によって EMI や熱性能を向上させるとともに、システム全体の動作に必要な電力も抑制します。ネットワーク インタフェースや無線基地局において、TE の QSFP (Quad Small Form factor Pluggable) コネクタは、1 つのインタフェースに 4 つのチャネルを追加し、レーンあたり最大 28 Gbps のデータ速度を実現します。ストレージ ソリューションにおいて、Mini SAS 製品は、業界の SAS 標準を満たす高密度の内部または外部ソリューションを提供しています。TE のプラガブル I/O コネクタを使用すれば、より高速なデータ速度で高信頼かつ高密度のシグナル インテグリティ (信号の完全性) が得られるため、卓越した設計を柔軟に生み出すことができます。