CT、Mini CT、ハイブリッド、およびスタンダード低電力ドロワ相互接続

安定した耐久性の高い性能

TE の共通結線 (CT) および Mini CT ドロワ コネクタ、CT および Mini CT ハイブリッド ドロワ コネクタ、スタンダード ドロワ コネクタは、強化されたフロント エンド インタフェースを備えており、高い嵌合回数と電力・信号の混在使用に対応するさまざまな相互接続ソリューションを提供します。

低電力ドロワ相互接続は単なる頑丈なハウジングではありません。 この製品ファミリは、TE の電線対基板および電線対電線コネクタに匹敵する信頼性に加えて、設計上の日々変化するニーズに対応する汎用性も兼ね備えています。低電力ドロワー コネクタ製品ファミリは一般に事務用機器および小売店用機器 (BRE) 用途に使用されていますが、スタンダード CT または Mini CT コネクタ インタフェースに頑健なフロント エンド設計と機能性を加えて性能と嵌合回数が強化されたパワー ドロワ相互接続は、BRE 以外の要件が類似した用途にも使用できます。CT および Mini CT ハイブリッド コネクタは、電力ラインと信号ラインをさまざまに組み合わせることができ、設計に対するミックス アンド マッチのアプローチを通じて汎用性とコスト削減を実現します。確かな嵌合を保証するため、コネクタの多くに「ドッグ イヤー」が提供されています。当社の低電力ドロワ相互接続ファミリの中から、将来のプリンタ、制御パネル、ATM ドロワの設計に適合するものをぜひ見つけてください。 

まだ CT をお使いになっていませんか?

今すぐお試しください!

スタンダード ドロワ製品ファミリは、特殊な用途や高電力用途のために個々のワイヤが頑健なハウジングに収納されるように設計されたスタンドアロンのコネクタ システムであり、どのような電力と信号の組み合わせにも対応します。 

主な利点と特長

共通結線ドロワ
  • CT および Mini CT ワイヤ ハーネスに丈夫で耐久性に優れたフロント エンド設計を追加
  • 高嵌合回数に対応する金めっきの端子と頑丈なハウジング
  • 嵌合時の誤挿入を防止する設計でブラインド メイト可能

 

汎用性が追加されたハイブリッド バージョンをご用意

  • 最大 15 A の電力を供給
  • 電力・信号混在機能を提供
  • 活線挿抜可能
     
プリンタ
連続印刷に対応する信頼できる接続
ATM
クリティカルな機能に対応する再接続
POS 機器
強力なトラッキング機能
アプライアンス
苛酷な使用に対する耐性

用途

TE の低電力ドロワ製品ファミリ
  • 事務用機器および小売店用機器
  • 多機能プリンタ、レーザー プリンタ、インクジェット プリンタ
  • ATM および決済端末
  • 家庭用電化製品
  • アプライアンス
  • 産業用制御
  • ラックおよびパネル装置
共通結線ドロワ

共通結線ドロワ

CT および Mini CT ドロワ コネクタ システムは、プラグおよびリセプタクル ハウジングで構成されています。これらのハウジングにはスタンダード CT または Mini CT ケーブル アセンブリを裏面から装荷します。装荷されたハウジング同士を嵌合することで、高い嵌合回数、位置合わせ、ブラインド メイトに対応する電線対電線接続が可能となります。

共通結線ハイブリッド ドロワ

共通結線ハイブリッド ドロワ

CT および Mini CT ハイブリッド ドロワ コネクタ システムは、CT および Mini CT ドロワ シリーズと同じ利点を備えていることに加えて、同じ嵌合の組み合わせでより高い電力に対応することもできます。この機能はパワー ポジションを追加することによって実現されます。これにより、安定した電力・信号混在コネクタとなります。

スタンダード ハイブリッド ドロワ

スタンダード ハイブリッド ドロワ

スタンダード ドロワ コネクタ システムには CT または Mini CT インタフェースは付いていません。直接的な電線対電線および電線対基板接続のために、電力・信号混在用途に対応する複数の構成が用意されています。

よくある質問

Q: 目的の電線対電線用途には高嵌合回数に対応する能力が必要ですか?

A: TE の低電力ドロワ製品ファミリは、最大 10,000 回の嵌合に対応します。

 

Q: 電力と信号を混在させる必要はありますか?
A: TE のハイブリッド低電力ドロワ製品のポートフォリオは、ひとつのコネクタ システムで電力と信号を混在させることができます。

低電力ドロワー コネクタに関する他の FAQ を見る