電線対基板コネクタ、ヘッダ、およびリセプタクル

多彩なプリント基板ヘッダ
およびリセプタクル

必要とする端子数がいくつであっても、当社ではお客様のプリント基板接続に適したヘッダとリセプタクルのソリューションを用意しています。

シングル ポジションのストレート ヘッダから複数列 150 ポジションのライト アングル ヘッダに至るまで、TE ではプリント基板接続に求められるさまざまなソリューションを取り揃えています。 このほかにも、キー オプション、ロック機能、カラー符号化、多彩な素材などが用意されています。お客様の用途で必要とする機能をお選びください。Economy Power (EP) コネクタ、グレース イナーシャ コネクタ、RAST 標準に適合するコネクタ、ポジティブ ロック コネクタ、シグナル ダブル ロック (SDL) コネクタ、MTA コネクタは、用意されている種類の一部に過ぎません。 

グレース イナーシャ 2.5 コネクタ
グレース イナーシャ 2.5 コネクタ
Economy Power コネクタ
Economy Power コネクタ
RAST タブ ヘッダ
RAST タブ ヘッダ
シグナル ダブル ロック コネクタ
シグナル ダブル ロック コネクタ

2.5mm

コンパクトな EP 設計用のピッチ

6.0 mm

新しいパワー トリプル ロック ヘッダのピッチ

利点

AMPMODU 電線対基板製品
  • 誤接続を防止する極性付きハウジング
  • 安全性を高めて端子を保護する保護ハウジング
  • 長寿命の用途に適した端子絶縁
  • ボードの省スペースを実現する設計
  • 選ばれた AMPMODU ヘッダ用の堅牢で大規模なシステム

用途

住宅および商用
  • HVAC システムの制御: エアコン、ヒータ
  • 洗濯機、冷蔵庫、ストーブ、クックトップ
  • ガレージ ドア オープナ
  • 自動販売機、両替機
  • フィットネス機器: トレッドミル、エリプティカル
  • 産業用制御ボックス、機械類、機器 (発電機)
  • ライティング
  • ゲーム システム