RAST

AMP マルチフィッティング Mark II

これらのコネクタ システムの直接バージョンと間接バージョンには、プリント基板のコンポーネントおよび端子向けの高度なインライン (一列) 嵌合技術が取り入れられています。

TE の AMP マルチフィッティング Mark II コネクタ システム  は、最新のコネクタ設計基準に従って開発されています。これらのコネクタ システムの直接バージョンと間接バージョンには、プリント基板のコンポーネントおよび端子向けの高度なインライン (一列) 嵌合技術の要件が取り入れられています。チェーンで供給される、すべての嵌合キーと分極リブを備えたコネクタは、最新の適用工具機器を使って経済的に運用できます。このシステムは幅広いワイヤ サイズに適合します。最大電流容量は 16 A です。コネクタは、外部ロック装置付き 1 ~ 9 ポジション (間接)、2 ~ 8 ポジション (直接) が用意されています。ご要望に応じて内部ロック装置のオプションもあります。

5.0 mm

極間

250 V

電流電圧

特長

プリント基板用直接嵌合コネクタ:

  • 2 ~ 8 ポジション
  • 最大 6 A の電流容量
  • 各種嵌合キー オプション

 

間接嵌合コネクタ:

  • 最大 16 A までの 1 ~ 4 ポジション 
  • 最大 10 A までの 1 ~ 9 ポジション

 

 

1-1534072-8 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 8
  • 列数 1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • ロックのスタイル エクステリア
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • RAST バージョン なし
1534077-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ストレイン リリーフ なし
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 極数 2
  • 列数 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1c,2d
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子のタイプ ピン
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子のスタイル ストレート
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント リテンション タイプ 極性
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 極性リブの位置 1a,1b,2a,2c
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2
  • ロックのスタイル インテリア
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 PA 6
  • 長さ 9.95
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 22 – 16
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .35
  • 使用温度範囲 -40 – 110
  • カバーの着脱 なし
  • 用途 リセプタクル アセンブリ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 4900
1241170-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 極数 2
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1c,2d
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 極性リブの位置 1a,1b,2a,2b
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2
  • ロックのスタイル エクステリア
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 PA 66
  • 高さ 12
  • 長さ 14.95
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .35
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 タブ ヘッダー
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 4900
1534075-2 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 極数 2
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1c,2d
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • 端子嵌合面のめっき厚 3.81 – 6.35
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 極性リブの位置 1a,1b,2a,2c
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2
  • ロックのスタイル エクステリア
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 PA 66
  • 高さ 12
  • 長さ 14.95
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .35
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 PCB フレーム
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 4900
1-1534072-3 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 極数 3
  • 列数 1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • ロックのスタイル エクステリア
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • RAST バージョン なし
1241171-3 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 極数 3
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1c,2d,3c,3d
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 極性リブの位置 1a,1b,2a,2b,3a,3b
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2
  • ロックのスタイル エクステリア
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 PA 66
  • 高さ 12
  • 長さ 19.95
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 1 – 1.5
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 タブ ヘッダー
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 3136
1241171-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 極数 4
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1c,2d,3c,4d
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • Contact Current Rating (Max) 16
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 極性リブの位置 1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2, 3&4
  • ロックのスタイル エクステリア
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 PA 66
  • 高さ 12
  • 長さ 14.95
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 1 – 1.5
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 タブ ヘッダー
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 2352
1-1418578-2 電線対基板接続用コネクタ端子  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ 端子
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 35
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 1680
1241170-4 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 極数 4
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1c,2d,3c,4d
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ Tin
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合保持 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 極性リブの位置 1a,1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 1&2, 3&4
  • ロックのスタイル エクステリア
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 PA 66
  • 高さ 12
  • 長さ 24.95
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .35
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 用途 タブ ヘッダー
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 2352
1-1241170-3 電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル  1
RAST
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ より線
  • 極数 3
  • 列数 1
  • キーイング リブ キャビティナンバー (キャビティ位置または間隙) 1c,1d,2c,3d
  • 動作電圧 250
  • 端子のベース材質 ブラス
  • 端子嵌合面のめっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 10
  • 端子レイアウト インライン
  • 端子伝導性 (代表値) 電力
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 嵌合保持 あり
  • ロックのタイプ ラッチ
  • 嵌合調整 あり
  • 極性リブの位置 1a,1b,2a,2b,3a,3b
  • 嵌合保持のタイプ ロック
  • ロック ラッチ間隙キャビティ番号 2&3
  • ロックのスタイル エクステリア
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • Centerline (Pitch) 5
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • ハウジングの材質 PA 66
  • 高さ 12
  • 長さ 14.95
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .35
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • 用途 タブ ヘッダー
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • RAST バージョン なし
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 3136