シンプルなツーリングで複雑な設計

AMP MONO-SHAPE 製品は、RAST 5 規格に適合する絶縁変位端子 (IDC) 電線対基板コネクタです。これらの 5 mm ピッチ プリント基板 (PCB) コネクタは、複数の適用工具ソリューションを用いずに設計の柔軟性を実現できるように設計されています。コネクタ システムには 4 つの異なるバージョンがあり、すべて同じツーリングによって処理されます。すなわち、標準タブ コネクタ、エッジ マウント PCB コネクタ、単極コネクタ (6 つの分離可能キャビティ付きの棒状で供給)、衛星コネクタです。この多様なコネクタによって、メーカーは高い生産水準を維持しつつ極めて複雑なハーネス構造を生産できます。

AMP Mono-Shape コネクタ

利点

極間 (mm) 5 使用温度 (°C) -25 ~ +105
最大定格電流 (A) 16 電線サイズ (AWG) 20-16
定格電圧 (V) 380 極数 1-12
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 あり 防水仕様対応 なし
UL94 定格対応 V-2 カラー/キーイング あり
認証機関による認可 UL、VDE 対応する構成 電線対基板