ダイナミック シリーズ電力用途向け製品

堅牢な電力接続

ダイナミック シリーズ電力コネクタに対応 – TE の電力線用の堅牢なコネクタ ファミリは、電線対基板および電線対電線のどちらの用途にも対応しています。

ダイナミック シリーズが違いを生み出します。 当社の電力コネクタはお客様を成功に導くことに重点を置いて開発されており、お客様とユーザにとって効率的かつ信頼性の高いデバイス接続ソリューションを実現します。耐振動性と耐衝撃性、またクリック音によるインテリジェントなロック システムと独自の端子設計によりお客様の用途でのダウンタイムが最小限に抑えられるため、効率と耐用年数の長さが向上します。当社では電線対基板および電線対電線製品の広範なポートフォリオを提供しているため、設計の柔軟性が促進されます。また、クリンプ タイプおよびスプリング クランプ タイプが用意されているため、個別のニーズにも対応しています。 

電力の概要

ピッチ [mm] 6.35 10.16 16.00
シリーズ D-4200 D-5200 D-7100
結線 クリンプ クリンプ クリンプ
定格電流 [A/UL] 24 45 65
定格電圧 [V/UL] 600 630 630
電線対基板 x x x
基板対基板 x x x