LCEDI コネクタ

超薄型User-Friendly Design

当社の LCEDI コネクタに搭載された新技術は、極細線同軸ケーブル (または AWG 32 以下のディスクリート ワイヤ) を使用して、ノートパソコンの LCD パネルとメイン プロセッサ ボード間に転送速度 2.7 Gbps の相互接続を提供します。超低背の嵌合構造により、コネクタ嵌合時のシェル部分に使いやすいフリクション ロック機構が備えられています。また、プル バーによる完全ロック機構を備えた製品もご用意しています。これらのコネクタは、I-PEX CO., LTD. よりライセンスを取得しています。また、LED バックライトと 16 × 9 インタフェースの世界標準としてビデオ エレクトロニクス規格協会 (VESA) が選択した、I-PEX CABLINE-VS シリーズに全面的に対応しており、相互に嵌合可能です。

製品の特長

LCEDI コネクタ
  • 超薄型の嵌合形状
  • I-PEX CABLINE-VS コネクタ シリーズと互換性があり、相互に接続可能
  • 薄型リーフ状の端子構造
  • マイクロ同軸 (AWG#40 以下のサイズのツイン同軸) とディスクリート ワイヤ (AWG#32 以下のサイズ) の併用が可能
  • コネクタを嵌合させた状態のシェル部分にフリクション ロック機構を採用した使いやすい設計のほか、オプションで、プル バーによる完全ロック機構を選択可能

2.7

eDP アーキテクチャにより、各レーンで Gbps レベルを実現

VESA は、eDP が標準の DisplayPort V1.1a 仕様とともに PC 市場を席巻して、現在の LVDS 技術に代わるコスト効果の高い技術になるだろうと指摘しています。eDP は、レーンあたり 2.7 Gbps、4 つの差動レーンにより合計 10.8 Gbps の帯域幅に対応します。各データ レーンにはクロック信号が組み込まれて優れた信号完全性を発揮し、高速伝送でもきわめて少ない EMI を実現します。

LCD
薄型 LCD パネル
タブレット
ノートパソコンおよびタブレット