製品 (207)
CAT-M5833-P131 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル パドル ボード
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ Paddleboard
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン 圧入
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 結線ポストの長さ 3.2
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル トップ
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • 絶縁直径 .9
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .08 – .09 mm²
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 5.1
  • 長さ 23.8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 250
CAT-M5833-C8684 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル プラグ
  • プロファイル 標準
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ ハウジング
  • 極数 4
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧着はめ込み
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 12.4
  • 長さ 28.7
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 200
CAT-M5833-F3492 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ メスオンボード
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • 結線ポストの長さ 3.1
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 なし
  • ロック ラッチ なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル サイド
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • 高さ 5.8
  • 長さ 7.1
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 250
CAT-M5833-M2934A リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル プラグ
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ オスオンワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン 圧入
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • 絶縁直径 .9
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .08 – .09 mm²
  • 高さ 6.8
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .8 – 1.
  • 長さ 23.8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 250
CAT-M5833-M2934 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル プラグ
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン 圧入
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストの長さ 3.1
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル トップ
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 6.9
  • 長さ 3.81
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 250
CAT-M5833-F3492A リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ メスオンボード
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストの長さ 5.3
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • 極性 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル トップ
  • ハウジングの材質 PA 4.6
  • ハウジングの色
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 6.9
  • 長さ 17.3
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 900
CAT-M5833-C8684A 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 プリティン
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 20
CAT-M5833-F3491 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ あり
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • ロック ラッチ なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル ボトム
  • ハウジングの材質 PA 4.6
  • ハウジングの色
  • 高さ 6.1
  • 長さ 9.7
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 1200
概要
Micro-MaTch コネクタについて

超小型接続性

TE の超小型 Micro-MaTch コネクタ ファミリは、実績のある信頼性を備えた接続を提供します。独自の端子スプリング システムにより、オス端子とメス端子間の移動を吸収してフレッティング腐食を防止します。

画期的なコンセプトの端子です。 Micro-MaTch の接点は、入手可能な他のシステムとコンセプトが本質的に異なります。その設計により、スズめっき接続に従来から見られる故障モードであるフレッティング腐食を防止しています。接点システムの基本的な 2 つの機能 (接触力の生成とワイヤの結線) を分離することで、両方の機能の最適化を実現し、比較的シンプルな接点形状を引き出しています。 

  1. Micro-MaTch 接点システム (英語)

Micro-MaTch 接点は、スズめっき接続に従来から見られる故障モードであるフレッティング腐食を防止します。気密接続によって Micro-MaTch 接点のスプリング システムに耐フレッティング腐食性を実現できるように、振動や熱膨張に起因する相対的な移動を防止できるようになっています。独自の接点システムの機能をご覧ください。

1.27

mm、入手可能なシステムで最小サイズ

2N

接触力

UL

認可

フレッティング腐食なし

このため、2N の高接触力およびスズめっきが必要となります。フレッティング腐食を防ぐために、独自のスプリング端子が適切に機能します。

特徴

  • スズめっき接点設計
  • 入手可能な接点間隔 1.27 mm のシステムで最小サイズ
  • UL 認可済み: 登録番号 E28476、Vol. 23、Section 4
  • 2.0 N の最小接触力を保証
  • 位置決めスプリング要素を追加することで、フレッティング腐食を防止
  • 全面めっき端子: 無めっき端を追放し、腐食生成物のマイグレーションを排除
  • サイドエントリーのメス基板コネクタ部を除き、全体をポリエステル ハウジングで保護
  • 手動式工具から全面自動化機器まで幅広い用途でのツーリング
  • ワイヤ コネクタはテーピング形態で提供され、28 AWG (0.08 ~ 0.09 mm2) のリボン ケーブルの大量自動結線および半自動結線に最適

用途

  • ポンプ
  • ドライバー
  • 制御ユニット
  • ナビゲーション システム
  • 基地局
  • セットトップ ボックス
  • オーディオ機器
  • ダッシュボード システム

目的の用途の要求が厳しくない場合

また、目的の用途で基板の温度範囲、挿抜サイクル、および耐振動性があまり重要でない場合、TE はより経済的な先進のバリュー ラインを提供します。詳細については以下をご覧ください。

Micro-MaTch コネクタについて

超小型接続性

TE の超小型 Micro-MaTch コネクタ ファミリは、実績のある信頼性を備えた接続を提供します。独自の端子スプリング システムにより、オス端子とメス端子間の移動を吸収してフレッティング腐食を防止します。

画期的なコンセプトの端子です。 Micro-MaTch の接点は、入手可能な他のシステムとコンセプトが本質的に異なります。その設計により、スズめっき接続に従来から見られる故障モードであるフレッティング腐食を防止しています。接点システムの基本的な 2 つの機能 (接触力の生成とワイヤの結線) を分離することで、両方の機能の最適化を実現し、比較的シンプルな接点形状を引き出しています。 

  1. Micro-MaTch 接点システム (英語)

Micro-MaTch 接点は、スズめっき接続に従来から見られる故障モードであるフレッティング腐食を防止します。気密接続によって Micro-MaTch 接点のスプリング システムに耐フレッティング腐食性を実現できるように、振動や熱膨張に起因する相対的な移動を防止できるようになっています。独自の接点システムの機能をご覧ください。

1.27

mm、入手可能なシステムで最小サイズ

2N

接触力

UL

認可

フレッティング腐食なし

このため、2N の高接触力およびスズめっきが必要となります。フレッティング腐食を防ぐために、独自のスプリング端子が適切に機能します。

特徴

  • スズめっき接点設計
  • 入手可能な接点間隔 1.27 mm のシステムで最小サイズ
  • UL 認可済み: 登録番号 E28476、Vol. 23、Section 4
  • 2.0 N の最小接触力を保証
  • 位置決めスプリング要素を追加することで、フレッティング腐食を防止
  • 全面めっき端子: 無めっき端を追放し、腐食生成物のマイグレーションを排除
  • サイドエントリーのメス基板コネクタ部を除き、全体をポリエステル ハウジングで保護
  • 手動式工具から全面自動化機器まで幅広い用途でのツーリング
  • ワイヤ コネクタはテーピング形態で提供され、28 AWG (0.08 ~ 0.09 mm2) のリボン ケーブルの大量自動結線および半自動結線に最適

用途

  • ポンプ
  • ドライバー
  • 制御ユニット
  • ナビゲーション システム
  • 基地局
  • セットトップ ボックス
  • オーディオ機器
  • ダッシュボード システム

目的の用途の要求が厳しくない場合

また、目的の用途で基板の温度範囲、挿抜サイクル、および耐振動性があまり重要でない場合、TE はより経済的な先進のバリュー ラインを提供します。詳細については以下をご覧ください。

CAT-M5833-P131 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル パドル ボード
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ Paddleboard
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン 圧入
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • 結線ポストの長さ 3.2
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル トップ
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • 絶縁直径 .9
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .08 – .09 mm²
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 5.1
  • 長さ 23.8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 250
CAT-M5833-C8684 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル プラグ
  • プロファイル 標準
  • コネクタのタイプ ハウジング
  • 製品タイプ ハウジング
  • 極数 4
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧着はめ込み
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 12.4
  • 長さ 28.7
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 200
CAT-M5833-F3492 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ メスオンボード
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール
  • 結線ポストの長さ 3.1
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 なし
  • ロック ラッチ なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル サイド
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • 高さ 5.8
  • 長さ 7.1
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 250
CAT-M5833-M2934A リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル プラグ
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ リボン ケーブル
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ オスオンワイヤ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン 圧入
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧接 (IDC)
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション なし
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • 絶縁直径 .9
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ .08 – .09 mm²
  • 高さ 6.8
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .8 – 1.
  • 長さ 23.8
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 250
CAT-M5833-M2934 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル プラグ
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン 圧入
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストの長さ 3.1
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • 極性 なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル トップ
  • ハウジングの材質 ポリエステル - GF
  • ハウジングの色
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 6.9
  • 長さ 3.81
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
  • パッケージ数量 250
CAT-M5833-F3492A リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタのタイプ メスオンボード
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ なし
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • 結線ポストの長さ 5.3
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ キンク付きはんだテール
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • 嵌合保持 あり
  • 極性 あり
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル トップ
  • ハウジングの材質 PA 4.6
  • ハウジングの色
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 高さ 6.9
  • 長さ 17.3
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 900
CAT-M5833-C8684A 電線対基板接続用コネクタ端子  1
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき材質 プリティン
  • ワイヤ/ケーブルのサイズ 24 – 20
CAT-M5833-F3491 リボン ケーブル コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • シュラウド付き はい
  • 列間スペーシング 1.5
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • プロファイル 標準
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • ボード スタンドオフ あり
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • PCB マウント向き 垂直
  • 排出ラッチ なし
  • 動作電圧 100
  • 絶縁抵抗 1000
  • 動作電圧 100
  • ディジー チェーン なし
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 端子嵌合面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子結線面のめっき厚 3 – 5
  • 端子嵌合面のめっき厚 3 – 5
  • 真空テープ あり
  • 端子伝導性 (代表値) 信号 (データ)
  • 端子のデザイン デュアル ビーム
  • 端子結線面のめっき材質 ニッケル下地めっきの上に、錫めっき
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • ハウジングによる端子保持 圧入
  • PCB マウント リテンション なし
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 なし
  • ロック ラッチ なし
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • ハウジング導入口のスタイル ボトム
  • ハウジングの材質 PA 4.6
  • ハウジングの色
  • 高さ 6.1
  • 長さ 9.7
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 1200