TEは、フラットフレキシブルケーブル(FFC)コネクタとフレキシブルプリントケーブル(FPC)コネクタを提供しています。 FFCコネクタは、ケーブルとプリント基板回路を電線対基板デバイスにはめ合わせるように設計されています。基板対基板、ケーブル対基板、そしてケーブル対ケーブル相互接続に対応する高密度接続を実現し、自動組み立てを可能にします。FPC コネクタは、大きめの電線対基板の相互接続が実現できないような場合の狭ピッチ間隔向け接続用に設計されています。LCD Coaxial Embedded Display Interface コネクタ (LCEDI) は 2.7 Gbps の伝送速度 (またはAWG 32 以下のサイズの独立したワイヤ) を実現します。TEは信頼性の高い設計にて幅広いハウジングの選択肢を提供します。