AMPMODU 相互接続システム ファミリについて

AMPMODU ヘッダは、0.025 インチの角形ポストを利用した堅牢で信頼性の高い 0.100 インチ × 0.100 インチ (2.54 mm × 2.54 mm) ピッチ構成を、幅広く取り揃えています。

タイプおよび特長

タイプ:

  • 標準
  • 分離
  • リール巻き分離
  • シュラウド付き
  • スタッキング

利点:

  • 経済的
  • 簡便
  • 在庫型番数を削減
  • ピン保護
  • 柔軟なボード アーキテクチャ

用途

  • 自動車制御
  • コンピュータ
  • 医療機器
  • 自動販売機
  • 計器・試験機器
  • 通信
  • ストレージ装置
  • 生活家電製品

有能なシステム。 AMPMODU ヘッダは、0.025 インチの角形ポストを利用した堅牢で信頼性の高い 0.100 インチ × 0.100 インチ (2.54 mm × 2.54 mm) ピッチ構成を、幅広く取り揃えています。ヘッダ オプションは 1 列および 2 列のレイアウトに対応しているほか、PCB 取り付け方法もスルーホール/圧入/サーフェス マウントに対応しています。ヘッダ方向は垂直/水平から、仕上げは金めっき/スズめっきからお選びいただけます。

.025

角形ポスト

Shrd

シュラウド付き

Reel

リール巻き。分離タイプもご用意