STRADA Mesa ファミリ

効率的な高速スタッキング コネクタ

コネクタは、PCB スペースを効率よく使用して、15 Gbps を超える高速性能を実現します。

通信、コンピュータ、ミリタリ産業、鉄道システムなどの分野では、設計における空間的要件がますます重要性を増しています。 当社の STRADA Mesa Mezzanine コネクタは、PCB スペースを効率よく活用するためのスタッキング基板対基板接続ソリューションです。

STRADA Mesa 製品の設計により、15 Gbps を超える高速性能が実現します。さらに、その設計により 3 種類のピンおよびソケット信号端子配置オプションが提供され、高速差動、高密度シングルエンドおよび RF/同軸など、さまざまな用途の要件に適合します。

スタック高さのオプションは 1mm 単位で 8 mm から最大 42 mm まで用意されており、メザニン用途に配置される PCB を活用する高速差動アーキテクチャに最適なコネクタとなっています。この製品により、14 A の電流容量を備えた電源端子の統合による基板対基板スタッキングに関連する電源の問題が解決されます。

STRADA Mesa コネクタは、列あたり 8 ペアが用意されており、ハウジング サイズは 1、2、3 があります。 差動ペアを完全装着すると、それぞれ 40、80、120 ペアになります。製品設計にはピンとソケットを分離できるインタフェースとプレスフィット PCB アタッチメントが取り入れられており、複数のコネクタを同時に嵌合するための理想的な条件が整っています。その他の特長には、オプションの空気流用オープン スペース、オプションのブラインド メイト用ガイド システムなどがあります。 

STRADA Mesa Mezzanine コネクタ

コネクタを通じて空気流を提供するためのサイド スペーサのスロット

仕様と特長

  • 最大 15 Gbps のデータ速度
  • 100 Ω のインピーダンス
  • シングル エンド、差動および電源構成
  • UL 1950 あたり 48 V 用途に配置されたオプションの電源端子
  • 14 A 定格電流
  • オプションのブラインド メイト用ガイド システム
  • スタック高さ 8 ~ 42 mm (1 mm 単位)
  • プレス フィット (EON: Eye Of the Needle) PCB アタッチメント
  • コネクタを通じて空気流を提供するためのオープン スペース
  • 3 種類のハウジング サイズ (幅): スタンダード: 40、80、120 ペア; ハーフ: 24、48、88 ペア; パワー: 6 ~ 12 端子

用途

  • サーバ
  • スイッチングおよびルータ
  • 記憶装置
  • 光伝送
  • 産業機器
サーバ
サーバ
スイッチングおよびルータ
スイッチングおよびルータ
記憶装置
記憶装置