FH スタッキング コネクタ

スタック用途向け設計

これらの汎用コネクタは、ダウンサイジングのためにプリント基板 (PCB) を平行に積層させる場合に役立ちます。極数は 40 ~ 440 極と幅広く、端子ピッチは 0.5/0.6/0.8/1.0 mm です。また、垂直プラグとリセプタクル ハウジングの高さをさまざまな組み合わせで嵌合することにより、基板対基板スタックの高さを 4 mm ~ 20 mm の範囲で 1 mm 刻みで調整できます。

製品の特長

FH コネクタ
  • スタック高さ 4 ~ 20 mm
  • 40 ~ 440 極
  • 誤接続を防止する、極性付きハウジング
  • 位置決めポストにより、適切な配置を実現
  • 実装オプションは、チューブ入り/トレイ入り/テーピング/リールから選択可能

新しい次世代 32 Gbps+ 0.8 mm FH コネクタ

当社の次世代 0.8 mm FH (フリー ハイト) コネクタは、32 Gbps を超える卓越した速度を実現します。これらの高速・中密度メザニン ソリューションは価格対性能比がきわめて高く、将来のシステム アップグレードのために 56 Gbps PAM-4 および PCIe Gen 5 に対応しています。大容量サーバやストレージで 32 Gbps 技術を採用する場合にシステム コストを大幅に節減できるほか、産業機器、計測機器、医療機器にも使用できます。

 

  • 当社の前世代 FH コネクタと比較して速度が最大 3 倍高速化
  • モジュラ型ツーリングにより、1 mm 刻みのスタック高さと柔軟なピン数を実現
  • プラグ/リセプタクルを強化する新しい設計により、嵌合性能が向上
  • 最大 0.5 mm の嵌合浮きが起こったときにも同じ性能を維持

 

当社の次世代 0.8 mm FH コネクタを見る

新しい次世代 32 Gbps+ 0.8 mm FH コネクタ
0.5 mm FH コネクタ
0.5 mm FH コネクタ
0.6 mm FH コネクタ
0.6 mm FH コネクタ
0.8 mm FH コネクタ
0.8 mm FH コネクタ
1 mm FH (IEEE 1386) コネクタ
1 mm FH (IEEE 1386) コネクタ

スタッキング コネクタの取り付け方式:

スルーホールはんだ
スルーホールはんだ
サーフェスマウント リード
サーフェスマウント リード
サーフェスマウント BGA
サーフェスマウント BGA
スルーホール圧入
スルーホール圧入
メザニン コネクタの測定方法。
メザニン コネクタの測定方法。
  1. 薄型ソリューション (英語)

より薄型の民生機器の要望に応えるために、当社は顧客が求めるコネクタをカスタム設計できます。当社はコネクタの高さを最大で 30% 削減できます。これにより、現在そして将来の超薄型民生機器が実現可能になります。

各種用途

FH コネクタ
  • パソコン
  • タブレット端末
  • 電気通信
  • データ ストレージ デバイス
  • スイッチ
  • サーバ
  • 民生機器
  • 生活家電
  • 組み込みコンピュータ
  • 計測機器
  • 医療機器