モバイル バッテリー コネクタ

モバイル バッテリーの信頼性

当社のモバイル バッテリー コネクタは、ロー プロファイル バッテリー コネクタ、リーフ型バッテリー コネクタ、フローティング バッテリー相互接続システム (FBIS II) で構成されています。これらのモバイル バッテリー コネクタは、取り外し可能なバッテリーを装備した携帯電話で使用されています。設計の柔軟性が高いため、極数や動作高、端子ピッチにかかわらず、スケール アップまたはスケール ダウンが可能です。このコネクタ シリーズを使用すれば、必要なコンポーネントの数が少なくなり、ツーリング プラットフォームのサイズが小さくなるため、お客様のコスト効率向上につながります。

製品の特長

モバイル バッテリー相互接続
  • 極間: 2.5 mm ~ 6.5 mm
  • ポジション数: 2、3、4、6
  • 可動域: 0.4 mm ~ 6.7 mm
  • 幅広い定格電流: 1.5 A ~ 5 A 

よくある質問

Q: TE モバイル バッテリー コネクタの可動域はどのくらいですか?
A: ロー プロファイル バッテリー コネクタの場合、可動域は 0.4 mm と 0.8 mm の 2 種類で、サイズも小さくなっています。リーフ型バッテリー コネクタの場合は、2.28 mm ~ 6.7 mm です。FBIS II は、直接嵌合できます。

 

Q: ピッチの要件はどのようなものですか?
A: ロー プロファイル バッテリー コネクタの場合は 2.5 mm、リーフ型バッテリー コネクタの場合は 3.2 mm ~ 6.5 mm、FBIS II の場合は 3.0 mm です。

モバイル デバイス向けバッテリーインターコネクトに関する他の FAQ を見る

1746142-1 DC ジャック コネクタ  1
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 電圧 50 VAC
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 3.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 500
2108074-2 DC ジャック コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 4
  • 電圧 30 VDC
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 3
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • パッケージ数量 2000
292448-1 DC ジャック コネクタ  1
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 携帯電話バッテリ コネクタ はい
  • 極数 3
  • 電圧 250 VAC
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子のめっき材質
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子嵌合面のめっき厚 .76
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 3
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
6337194-1 DC ジャック コネクタ  1
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ リーフ スプリング バッテリー コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 携帯電話バッテリ コネクタ はい
  • 極数 2
  • 装着済み はい
  • 電圧 100 VAC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • 端子嵌合面のめっき材質 金フラッシュ
  • 取り付け穴 なし
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2.2
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
1827928-1 DC ジャック コネクタ  1
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 携帯電話バッテリ コネクタ はい
  • 極数 3
  • 電圧 50 VAC
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ 位置決めポスト
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 3.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
1827684-3 DC ジャック コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 7
  • 電圧 30 VDC
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 2
  • 使用温度範囲 -20 – 80
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1-2129345-2 DC ジャック コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ ケーブル対基板
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ 角形 DC ジャック
  • 製品タイプ コネクタ
  • 携帯電話バッテリ コネクタ いいえ
  • 極数 5
  • 装着済み いいえ
  • 電圧 30 VDC
  • 定格電流 7
  • 端子のベース材質 銅合金
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • Contact Current Rating (Max) 7
  • 端子のめっき材質
  • 結線ポストの長さ 1.2
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ハウジングの色
  • プリント基板より上の高さ 6.5
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 1-2129334-1
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 450
1932076-1 DC ジャック コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 電圧 250 VAC
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 3
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • 実装方法 テープ
  • パッケージ数量 1300
1981061-1 DC ジャック コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 3
  • 電圧 50 VAC
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 垂直
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 3.2
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
1982633-1 DC ジャック コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタのタイプ リーフ スプリング バッテリー コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 携帯電話バッテリ コネクタ はい
  • 極数 3
  • 装着済み はい
  • 電圧 15 VDC
  • 端子のベース材質 銅合金
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • 取り付け穴 なし
  • PCB マウント リテンション なし
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 3
  • ハウジングの材質 LCP (液晶ポリマ)
  • ハウジングの色
  • 使用温度範囲 -20 – 80
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 24 mm テープおよびリール
  • パッケージ数量 1000