Z-PACK Slim UHD コネクタ

今必要な設計。将来を見据えた計画。

当社の Z-PACK Slim 超高精細 (UHD) バックプレーン コネクタは最大 20 ギガビット/秒 (Gbps) の幅広い速度に対応しているため、将来的な速度計画を念頭に置きながら今日の速度要件に応える設計が可能です。

Z-PACK Slim UHD 製品は、可能な限り小さなフットプリントで高密度のコネクタを実装できるように設計されています。 このバックプレーン コネクタは PCB 上のスペースを解放し、設計をさらに向上させる余地を与えます。また、高度に構成可能な構造になっており、複雑な通信システムの設計に必要な柔軟性を提供します。この柔軟なコネクタには複数の高速ピン配列が用意されています。データ転送速度は 12.5 Gbps で、最大 20 Gbps まで拡張できるため、既存の PCB フットプリントを変更することなく効率的にシステム速度を向上できます。さらに、このスリムなバックプレーン コネクタは市場に出回っている同様の製品よりも小さいため、15 mm (0.6 インチ) という狭いスロット ピッチにも適合します。 

高速

最大 20 Gbps のデータ転送レート

柔軟

複数の高速ピン配列

適合

15 mm のスロット ピッチに適合

主な利点と特徴

柔軟性、拡張性、省スペースを提供する設計オプション
  • 8 Gbps (通常速度) から 12.5 Gbps (高速) までの速度オプション、最大 20 Gbps まで拡張可能
  • 高密度、cm² あたり 55 本の信号ライン (列あたり 8 個の端子 – モジュールあたり 12 列)
  • ロー プロファイル、高さ 7.85 mm
  • モジュラ式、エンドツーエンドで積み重ね可能
  • 1.5 および 2.0 のピン配列
  • 1.45 mm のルーティング チャネルを水平および垂直方向に使用可能
  • 4-6-4 MIL または 5-7-5 MIL 差動ルーティングが可能なフットプリント
高速バックプレーン コネクタのデータ レート比較

高速バックプレーン コネクタのデータ レート比較

スイッチ、ルータ
スイッチ、ルータ
サーバ
サーバ
電気通信
電気通信

用途

Z-PACK Slim UHD バックプレーン コネクタ
  • スイッチ
  • ルータ
  • サーバ
  • その他の電気通信機器
Z-PACK Slim UHD コネクタ

今必要な設計。将来を見据えた計画。

当社の Z-PACK Slim 超高精細 (UHD) バックプレーン コネクタは最大 20 ギガビット/秒 (Gbps) の幅広い速度に対応しているため、将来的な速度計画を念頭に置きながら今日の速度要件に応える設計が可能です。

Z-PACK Slim UHD 製品は、可能な限り小さなフットプリントで高密度のコネクタを実装できるように設計されています。 このバックプレーン コネクタは PCB 上のスペースを解放し、設計をさらに向上させる余地を与えます。また、高度に構成可能な構造になっており、複雑な通信システムの設計に必要な柔軟性を提供します。この柔軟なコネクタには複数の高速ピン配列が用意されています。データ転送速度は 12.5 Gbps で、最大 20 Gbps まで拡張できるため、既存の PCB フットプリントを変更することなく効率的にシステム速度を向上できます。さらに、このスリムなバックプレーン コネクタは市場に出回っている同様の製品よりも小さいため、15 mm (0.6 インチ) という狭いスロット ピッチにも適合します。 

高速

最大 20 Gbps のデータ転送レート

柔軟

複数の高速ピン配列

適合

15 mm のスロット ピッチに適合

主な利点と特徴

柔軟性、拡張性、省スペースを提供する設計オプション
  • 8 Gbps (通常速度) から 12.5 Gbps (高速) までの速度オプション、最大 20 Gbps まで拡張可能
  • 高密度、cm² あたり 55 本の信号ライン (列あたり 8 個の端子 – モジュールあたり 12 列)
  • ロー プロファイル、高さ 7.85 mm
  • モジュラ式、エンドツーエンドで積み重ね可能
  • 1.5 および 2.0 のピン配列
  • 1.45 mm のルーティング チャネルを水平および垂直方向に使用可能
  • 4-6-4 MIL または 5-7-5 MIL 差動ルーティングが可能なフットプリント
高速バックプレーン コネクタのデータ レート比較

高速バックプレーン コネクタのデータ レート比較

スイッチ、ルータ
スイッチ、ルータ
サーバ
サーバ
電気通信
電気通信

用途

Z-PACK Slim UHD バックプレーン コネクタ
  • スイッチ
  • ルータ
  • サーバ
  • その他の電気通信機器