このタイプのコネクタは、データ速度を増大して信号立ち上がり時間を短縮するように設計されており、優れた信号鮮明度を備えた確実な高速伝送を実現します。 当社のバックプレーン コネクタ製品群は、プリント基板嵌合用の高性能ライトアングル (水平) 型、コプラナ (同一平面) 型、メザニン (基板間) 型相互接続で構成されています。TE のエンジニアは、生産段階に入る前のパターン性能を通じて、高度な 3D ツールを使って精密なコネクタとフットプリントを開発します。当社のバックプレーン相互接続は、6.25 Gbps ~ 56 Gbps のデータ転送速度を実現します。また、当社のユーロカード コネクタは、DIN 41612 規格および 2 ピース コネクタ EC 60603-2 規格といった国際規格に準拠しています。これにより、伝送特性 (SI) および優れた電気特性が実現します。汎用バス システムには、STE Bus・CIMBUS・FUTUREBUS・VMEBus・MULTIBUS (II)・NUBUS・VXi Bus・VME 64X があります。

PCB の嵌合に対応するソリューション

高速鉄道や産業用制御装置、データ センタ ストレージやスイッチング システムでは、当社のユーロカード コネクタが難燃性を備えた極性ハウジングを提供して、過酷な環境における接続を保護します。データ センタ ストレージやスイッチング システムでは、当社の STRADA Whisper コネクタにより、56 Gbps までの卓越した拡張性を備えた 25 Gbps のデータ転送が実現します。データ センタ スイッチおよびルータでは、Z-PACK Slim UHD バックプレーン コネクタによって、可能な限り小さいフットプリントでデータ伝送を加速し、プリント基板のスペースを解放します。TE の高速バックプレーン コネクタは、システム設計の柔軟性を高めて性能の課題を解決します。