ミニ I/O コネクタ フィールド インストラブル タイプ

現場での省スペース化

TE のインダストリアル ミニ I/O コネクタ フィールド インストラブル タイプは、革新的なワイヤ結線で作業時間を大幅に短縮します。革新的なピアシング結線と使いやすいハンド ツールにより、作業現場などあらゆる環境でのアセンブリが可能になります。

必要に応じて高い信頼性と省スペースを実現します。 インダストリアル ミニ I/O コネクタ フィールド インストラブル タイプは、革新的なワイヤ結線で作業時間を大幅に短縮するだけでなく、産業環境に対応する信頼性に優れた省スペース型の I/O ソリューションを提供します。TE のインダストリアル ミニ I/O コネクタは、従来型 RJ45 プラグのわずか 4 分の 1 大きさであるため、省スペース化と PCB 上の限られたスペースをより有効に利用できる柔軟性が実現されています。産業機器に求められる厳しい高振動環境に耐えられように 2 点接点構造が採用されたこのコネクタは、信頼性の高い接続によって生産性の向上を図ります。インダストリアル ミニ I/O コネクタ フィールド インストラブル タイプの革新的なピアシング結線により、通常のはんだ付けによるワイヤの結線作業に比べて作業時間が大幅に短縮され、使いやすいハンドツールであらゆる環境での現場作業を可能にします。

特長

  • 小型サイズ (省スペース化)
  • ワイヤ結線作業時間の短縮
  • 電線対電線接続が可能
  • インダストリアル イーサネット用途の使用では最大 Cat6A の性能を発揮
  • さまざまなタイプのリセプタクル (SMT、ライトアングル、ストレート、TMT) に嵌合可能
  • 誤嵌合を防止するキーイング インタフェース構造
2201864-1 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 1
2201855-1 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 1
1-2201855-2 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 2
1-2201855-1 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 2
1-2201864-1 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 2
1-2201864-2 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 2
2201855-2 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 1
2201855-3 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル プラグ
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 1
2201864-2 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 1
2201864-3 インダストリアルミニ I/O コネクタ
IEC/PAS 61076-3-122
  • モジュラ ジャックおよびプラグ インタフェースのタイプ インダストリアル ミニ I/O
  • モジュラ ジャック製品およびプラグ製品 インダストリアル ミニ I/O
  • コネクタ スタイル リセプタクル
  • コネクタ タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • パネル ストップ なし
  • コネクタ タイプおよびコネクタ コンポーネント タイプ コネクタ
  • ポート マトリックス構成 1 x 1
  • コネクタのコンタクト密度
  • 極数 8
  • 装着済み端子の数 8
  • ステータス インジケーター なし
  • キー付き はい
  • データ レート 10
  • プロファイル 標準
  • シールド材質 銅合金
  • シールドのめっき材質 ニッケル
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 性能カテゴリ Cat 5e
  • 実装方法 ブリスタ
  • フィールド据え付け可能 いいえ
  • コメント タイプ 1