LUMAWISE LED ホルダ

LUMAWISE LED ホルダ

TE の LUMAWISE LED ホルダは、はんだ付けすることなく CoB LED を機械的に固定し、照明器具に電気接続できます。数本の標準ねじを使うだけでLED を PCB やヒート シンクに直接取り付けることができます。

無はんだ接続により アレイとチップオンボード (COB) LED に高い統合性をもたらす TE の LED ホルダは、はんだ付けすることなく LED を機械的に固定し、照明器具に電気接続できます。ソケットにより、数本の標準ねじを使うだけで LED を PCB やヒート シンクに直接取り付けることができます。

 

TE は、はんだ付け不要の各種 LED ホルダを提供しています。これらの製品を使用することで、取り付け具の設計に LED を容易に統合できます。拡張可能なタイプ Z およびカスタム ホルダのプラットフォームは、設計者に独自の機能とメリットを提供します。当社の LED ホルダは、LED の電気的、機械的、熱的、および光学的な相互接続性を統合することによって、取り付け具のエコシステムの中核となります。 これらのホルダは、従来の LED 統合方法に比べて、市場投入までの時間を短縮し、適用コストを最小化し、容易な統合を促進して、アセンブリの効率を向上します。

 

次の LUMAWISE LED ホルダの説明をご覧ください。詳細については、製品パンフレットをダウンロードしてください。

TE は、Zhaga コンソーシアムのメンバです。 Zhaga コンソーシアムは、業界規模の協力によって LED 光源の互換性を実現し、汎用照明用 LED アプリケーションの簡易化に取り組む国際組織です。TE は、業界をリードする LED メーカおよび光学メーカと提携を図り、お客様固有の LED アレイに最適な接続ソリューションをお届けしています。

用途

  • スポット ライト
  • トラック ライト
  • 凹型ダウンライト
  • 天井ライト
  • レトロフィット ランプ
  • 壁掛け燭台型ライト

特長

  • はんだ付け不要の LED への電気接続
  • 統合された Poke-In ワイヤ結線
  • 一部のバージョンではスナップイン式 LED 保持機能を使用
  • 位置合わせ機能による容易な取り付け
  • 二次光学機器の容易な取り付け
  • 反射性の高いポリマ ハウジング材料
  • 広範囲な動作温度