低電力防水ソリューションの提供

これらの電線対電線および電線対基板の相互接続コネクタは、堅牢で安定した電気的動作と機械的動作を半導体照明に実現するために設計されています。屋外照明や過酷な環境での照明用途向けに IP67 防水等級を特徴としています。

製品の特長と利点

SlimSeal コネクタ
  • 屋外用機器や冷蔵庫の庫内灯などの用途に適した IP67 防水等級
  • コンパクトな省スペース設計
  • キーイング機構によるコネクタの誤挿入防止
  • ハウジングのロック機構によって、意図しないコネクタ嵌合はずれを防止
  • コネクタ内部に組み込まれたシールとワイヤ ガイドにより、組み立て時間を短縮

用途

  • 屋外 LED 照明
  • 非常用照明
  • デジタル サイネージ
  • 建築照明
  • 街路灯およびスタジアム用照明
  • 冷蔵庫の庫内灯
  • キッチン家電
  • 暖房・換気・空調設備

低電力防水ソリューションの提供、 TE の SlimSeal コネクタは、屋内および屋外の LED 照明用途に開発されました。これらの電線対電線および電線対基板の相互接続コネクタは、堅牢で安定した電気的動作と機械的動作を半導体照明に実現するために設計されています。SlimSeal コネクタ ファミリは、SlimSeal スタンダード シリーズと SlimSeal ミニチュア シリーズで構成されています。過酷な環境向けの豊富な製品ラインアップを持つ防水型コネクタ製品です。詳しい情報および製品サンプルをお望みの場合は、以下の関連ドキュメントをダウンロードいただき、当社までご連絡ください。