SlimSeal コネクタ

SlimSeal コネクタ

TE Connectivity (TE) の SlimSeal コネクタは、主に屋内および屋外の LED 照明用途に開発された超薄型・コンパクトな防水コネクタです。

低電力、防水ソリューションの提供、 TE の SlimSeal コネクタは、屋内および屋外の LED 照明用途に開発されました。これらの電線対電線および電線対基板の相互接続コネクタは、半導体照明における堅牢かつ安定した電気的および機械的な電気的接続用途向けに設計されています。SlimSeal コネクタ ファミリは、SlimSeal スタンダード シリーズ・SlimSeal ミニチュア シリーズ・SlimSeal 丸型シリーズから構成されています。過酷な環境向けの豊富な製品ラインアップを持つ防水型コネクタ製品です。

詳細およびサンプルについてのお問い合わせは、関連製品のドキュメントをダウンロードして当社までご連絡ください。

アプリケーション

  • 屋外 用LED 照明
  • 非常用照明
  • 電飾看板
  • 建築照明
  • 街路灯およびスタジアム用照明
  • 冷蔵庫の庫内灯
  • キッチン家電
  • 暖房・換気・空調設備

特長

  • 屋外用機器や冷蔵庫の庫内灯などの用途に適した IP67 防水等級
  • コンパクトな省スペース設計
  • キーイングによる誤挿入防止機構
  • ハウジングロック機構が、意図しないコネクタ嵌合はずれを防止 (スタンダード シリーズおよびミニチュア シリーズ)
  • コネクタ内に組み込まれた防水シールおよびワイヤ ガイドにより、組み立て時間が短縮 (スタンダード シリーズおよびミニチュア シリーズ)
  • 極数ごとに異なる端子配列により、異なる極数のコネクタへの誤嵌合を防止 (丸型シリーズ)
  • コネクタ嵌合時の明瞭なロック音による確実かつ安全な嵌合 (丸型シリーズ)