LUMAWISE Endurance N 高機能ベース

街路照明制御プロジェクトを後押しします

LUMAWISE Endurance N 高機能ベースは、複雑な制御ノード ソリューションに必要とされる AC 電力スイッチングと DC 電源を提供する、写真制御ベース アセンブリです。これにより、高速開発のプラットフォームが構築され、NEMA/ANSI 街路および屋外照明制御ソリューションの製造が実現します。

特長

  • 構造化された DC 電源と信号方式のインタフェースにより、費用対効果の高い設計の再使用を実現
  • プロジェクト スケジュールのリスクを軽減し、設計変更のコストのリスクを解消
  • 新しいプロジェクトの機会に伴うサプライ チェーンの経費を節減し、認証およびエンジニアリングのコストを削減 
  • 製造性を向上し、より高度な技術革新への取り組みを強化

3

DC 出力電圧

ANSI

ANSI C136.41 準拠

UL

UL773 準拠

高速開発のプラットフォームを構築する LUMAWISE Endurance N 高機能ベース は、NEMA/ANSI 街路および屋外照明制御の製造ソリューションです。高機能ベースは、複雑な制御ノード ソリューションに必要とされる AC 電力スイッチングと DC 電源の供給により、TE の照明コントローラ ベース アセンブリの性能をより高い水準へと引き上げます。これにより、設計者はより付加価値の高い機能の開発に専念することができます。高機能ベースには、設計者を考慮した構造化された DC 電源と信号方式のインタフェースが組み込まれており、あらゆる照明制御製品の設計再使用とモジュラ構成に対応する機械的構造となっています。高機能ベースを製品プラットフォームの一部に取り入れることにより、プロジェクト スケジュールのリスクが軽減され、設計変更のコストのリスクを解消することができます。また、同等の時間と労力でより付加価値の高い技術革新が可能になり、サプライ チェーンが合理化され、そのすべてが収益につながります。

用途

  • 街路および道路照明制御
  • 商用照明およびキャンパス屋外照明の管理
  • スマート シティ制御ネットワーク
  • スマート グリッドからスマート シティへの移行