LIGHT-N-LOK

LIGHT-N-LOK コネクタ

TE Connectivityの(TE) LIGHT-N-LOKコネクタは工具不要の電線対電線コネクタで、バラスト ディスコネクトやその他の照明用途に適しています。

コンパクト設計と現場での取り付けの容易さ。 これらは、LIGHT-N-LOK コネクタの主な 2 つの利点です。工具不要の Poke-In 端子機能によって迅速かつ簡単に取り付けられます。また、コンパクトな設計によって、狭い空間での用途に最適のコネクタになっています。LIGHT-N-LOK コネクタ シリーズには、22 AWG ~ 18 AWG (0.33 mm2 ~ 0.75mm2) ワイヤ サイズに対応する標準タイプと、 22 AWG ~ 16 AWG (0.33 mm2 ~ 1.0mm2) モジュラ型ラッチ付きタイプがあります。

適用事例

  • 屋内照明

主な利点

  • Poke-In 端子機能による工具不要の簡単迅速な取り付け
  • 省スペースを実現するコンパクト設計
  • ホット プラグ (UL2459) 異常過負荷試験のサポート
  • 複数色構成による容易な識別
  • モジュラ技術により設計に柔軟性を提供 (モジュラ型)