SIG - トラックサイド コネクタ
SIG シリーズは、ほとんどの種類のトラック搭載および路傍機器に適用されるシステムに使用できます。
SIG の心臓部は独自のプラグおよびソケット アセンブリです 電気の完全性を実現し、耐久性を高めた設計と完全な耐候性を備えています。コネクタはスクーププルーフであり、交差接続できません。プラグとソケットは機械的に並べて配置され、パッドロックのロックされています。
利点
- 堅牢かつ汚損しない設計
- パッドロックによる固定
- 鉄道ネットワーク認可済み
- 完全な耐候性
詳細
- プッシュプル連結システムによるニッケル メッキのブラス シェル
- 配置: 8 および 14 極
- 10、12、14 AWG ワイヤに適したクリンプ コンタクト
主な特性
- 定格電流: 10 A
- 給電電圧: 400 V
- 交流耐電圧: 3000 V
- 保護インデックス: IP2Xおよびスクーププルーフ
- 塩水噴霧耐性: 500 時間
- - 温度範囲: -40oC / +110oC
- 振動: 15g (V 軸) - 6g (T 軸) - 4g (L 軸)
- 衝撃: 40g - 3ms (軸当たり)
用途
- 鉄道信号
機能
- 路傍器具
- トラックサイド器具
規格
- ネットワーク鉄道承認
- RT/E/PS/0005 ケーブル
- UL94

SIG - トラックサイド コネクタ
SIG シリーズは、ほとんどの種類のトラック搭載および路傍機器に適用されるシステムに使用できます。
SIG の心臓部は独自のプラグおよびソケット アセンブリです 電気の完全性を実現し、耐久性を高めた設計と完全な耐候性を備えています。コネクタはスクーププルーフであり、交差接続できません。プラグとソケットは機械的に並べて配置され、パッドロックのロックされています。
利点
- 堅牢かつ汚損しない設計
- パッドロックによる固定
- 鉄道ネットワーク認可済み
- 完全な耐候性
詳細
- プッシュプル連結システムによるニッケル メッキのブラス シェル
- 配置: 8 および 14 極
- 10、12、14 AWG ワイヤに適したクリンプ コンタクト
主な特性
- 定格電流: 10 A
- 給電電圧: 400 V
- 交流耐電圧: 3000 V
- 保護インデックス: IP2Xおよびスクーププルーフ
- 塩水噴霧耐性: 500 時間
- - 温度範囲: -40oC / +110oC
- 振動: 15g (V 軸) - 6g (T 軸) - 4g (L 軸)
- 衝撃: 40g - 3ms (軸当たり)
用途
- 鉄道信号
機能
- 路傍器具
- トラックサイド器具
規格
- ネットワーク鉄道承認
- RT/E/PS/0005 ケーブル
- UL94