CAM

CAM - ハンドル ロック システム付きの電源および信号接続システム

CAM シリーズは、苛酷な環境用の最も堅牢な車両間コネクタの 1 つです。

CAM シリーズは、非常に苛酷な車両間用途に使用する最も堅牢なコネクタです。 各種のサイズと信号端子や電源端子を備えた複数の配置で用意され、様々な用途に使用できます。CAM ハンドル システムによって、簡単で迅速な取り扱いが可能です。電力線の時間遅延カットオフの可能なパイロット端子に対応するモデルもあります。ロック システムによって、安全な接続と優れた耐振動性が実現しています。 

特徴

  • 苛酷な環境
  • 高機械抵抗
  • 容易で迅速な接続
  • ハロゲンフリー
  • 現場で実証済み

製品名

  • 苛酷な環境用の安全な cam ロック システム付きのアルミニウム コネクタ
  • 6 シェルおよび 21 構成で 4 ~ 61 の コンタクトおよびアース
  • クリンプ接続: 最大 185mm2 のケーブル断面
  • 構成: パワーまたはシングルまたはハイブリッド
  • オプション: スイッチ付きバージョン

主な特性

  • 定格電流: 15 A 以上、最大 500 A
  • 給電電圧: 最大 500 V
  • 交流耐電圧: 最大 3250 V
  • 保護インデックス: IP54 (オプションでそれ以上)
  • 塩水噴霧耐性: 96 時間または 500 時間
  • - 温度範囲: -40oC / +100oC