NGC

NGC - 小型プラスチック電線対電線の接続コネクタ

鉄道規格に対応した小型のプラスチック コネクタ。

NGC シリーズは、電線対電線用途のあらゆる非セキュア接続に対応する、小型で費用対効果の高いソリューションです。 4 ~ 28 極で用意され、高水準の保護 (IP66) と最大 500 ボルト (EN 50124-1/A2) の用途で迅速な接続要件に対応します。NGC は、AWG16 端子に最大 2.85 mm2 の電線容量を提供します。

特長

  • 小型で費用対効果の高いソリューション
  • 高レベルの性能
  • ハロゲンフリー
  • 現場で実証済み

詳細

  • 複合材 100% のクリップ ロック システムのモノブロック信号コネクタ
  • 4、6、12、28 端子の 4 展開
  • 端子: 内径 1.6 mm - 銀めっきまたは金めっき
  • ケーブル断面: 0.5 ~ 2.5 mm2

主な特性

  • 定格電流: 最大 20 A
  • 供給電圧: 500 V AC/DC、EN 50124-1/A2 (OV3-PD2) に準拠
  • 保護インデックス: IP 66 嵌合時
  • 温度範囲: -40oC/+100oC
  • 振動および衝撃: カテゴリ 1 クラス B、EN 61373 に準拠