CMC

CMC - ねじロック システム付きの丸型信号コネクタ

CMC シリーズは、柔軟性に優れたモジュラ設計で最大 61 極のさまざまなシェルサイズを取り揃え、ねじロック システムを採用した、信号回路用のダイナミック接続ソリューションです。

NFF61030 規格に準拠して設計され、6 種類のシェル サイズと 20 通り以上の配列展開をベースにしています。 CMC シリーズは、あらゆる高ダイナミック・シングル ケーブル・多芯ケーブル用途に対応します。地下鉄から超高速鉄道までを網羅し、非常に過酷な環境に対応する、現場で実証済みのソリューション。CMC シリーズは 0.5 mm2 ~ 95 mm2 のケーブル サイズに対応し、あらゆる車両間およびクロス パネルの信号用途に適しています。

特長

  • NFF 61030 に準拠
  • 高ダイナミック用途
  • 高耐久ハイブリッド: 信号/光/データ コネクタ
  • 地下鉄から高速鉄道までを網羅する、現場で実証済みのソリューション

説明

  • ねじロック付きのアルミニウム/青銅コネクタ
  • 4 ~ 6 つのクリンプ コンタクトと、6 シェル、22 構成との組み合わせ
  • クリンプ単線コンタクト、同軸/twinax/quadrax セルまたは光ファイバ
  • EMI/RFI シールド保護

主な特性

  • 定格電流: 15 ~ 250 A
  • 給電電圧: 最大 500 V
  • 交流耐電圧: 2550 V または 3250 V
  • 保護インデックス: IP66
  • 塩水噴霧耐性: 96 時間または 500 時間
  • 温度範囲: -50oC / +100oC
  • 耐振動・耐衝撃性: EN61373 カテゴリ 1B