CPP

CPP - ねじロック システム付きの丸型パワー コネクタ

パワー ダイナミック接続には CPP シリーズをご活用ください。フレキシブルなモジュラ設計・ねじロック システム採用。さまざまなシェル サイズで提供しています。

CPP シリーズは、NFF61030 標準に従った設計で、4 つのシェル サイズと 8 以上の配置に基づいており、単芯または多芯のあらゆる高ダイナミック用途に適応します。 地下鉄から高速鉄道車両まで幅広く対応するその実力は現場で実証済み。185mm2までのケーブル サイズに適応する非常に苛酷な環境向けのソリューションであり、パワー車両間およびクロス パネルの用途に使用できます。

特徴

  • 高ダイナミック用途
  • 高振動耐久性
  • 高耐久パワー コネクタ
  • 地下鉄から高速な車両にまで対応する現場で実証済みのソリューション

製品名

  • ねじロック システム付きのアルミニウムまたは青銅コネクタ
  • 4 シェルおよび 8 構成で 1 極または多極
  • クリンプ コンタクト: 最大 185 mm2 のケーブル断面
  • EMI/RFI シールド保護

主な特性

  • 定格電流: 15 ~ 500 A
  • 給電電圧: 最大 2000 V
  • 交流耐電圧: 最大 7500 V
  • 保護インデックス: IP66
  • 塩水噴霧耐性: 96 時間または 500 時間
  • - 温度範囲: -40oC / +100oC
  • 振動および衝撃: EN61373 カテゴリ 1B
CPP

CPP - ねじロック システム付きの丸型パワー コネクタ

パワー ダイナミック接続には CPP シリーズをご活用ください。フレキシブルなモジュラ設計・ねじロック システム採用。さまざまなシェル サイズで提供しています。

CPP シリーズは、NFF61030 標準に従った設計で、4 つのシェル サイズと 8 以上の配置に基づいており、単芯または多芯のあらゆる高ダイナミック用途に適応します。 地下鉄から高速鉄道車両まで幅広く対応するその実力は現場で実証済み。185mm2までのケーブル サイズに適応する非常に苛酷な環境向けのソリューションであり、パワー車両間およびクロス パネルの用途に使用できます。

特徴

  • 高ダイナミック用途
  • 高振動耐久性
  • 高耐久パワー コネクタ
  • 地下鉄から高速な車両にまで対応する現場で実証済みのソリューション

製品名

  • ねじロック システム付きのアルミニウムまたは青銅コネクタ
  • 4 シェルおよび 8 構成で 1 極または多極
  • クリンプ コンタクト: 最大 185 mm2 のケーブル断面
  • EMI/RFI シールド保護

主な特性

  • 定格電流: 15 ~ 500 A
  • 給電電圧: 最大 2000 V
  • 交流耐電圧: 最大 7500 V
  • 保護インデックス: IP66
  • 塩水噴霧耐性: 96 時間または 500 時間
  • - 温度範囲: -40oC / +100oC
  • 振動および衝撃: EN61373 カテゴリ 1B