モーターマン ハイブリッド コネクタ

接続の統合

全面的に構成可能なモーターマン ソリューションにより、リアルタイム制御に対応した通信、信号、および電力が統合されます。また、現行規格の半分のサイズでありながら、性能をさらに強化できます。新しいケーブル圧着バージョンもキャビネット用途に据え付けできます。

分散型サーボ モータは多くの産業で広く使用されていますが、多くの場合は特定のシステムに接続され、独立したケーブルで電源が供給されています。 TE が提供する モーターマン ハイブリッド コネクタは、ローカルで制御しているモータとの間で通信、信号、電源を 1 つのコンパクトな角形コネクタにまとめて伝送します。また、2 つの高速 Ethernetイーサネット ソケットでモータをネットワークに接続できるので、リアルタイムでの自動化による利点が得られます。

モーターマン ハイブリッド コネクタの革新的な設計とコンパクトなサイズにより、従来の角形産業用コネクタと比較して大幅な省スペースを実現できます。また、ケーブル長を短くできるだけでなく、必要とされる全体の配線量を低減できるため、コストも最小限に抑えられます。

50%

ハウジング サイズの低減

70%

ケーブルの短縮

IP65

認定

  1. Motorman ハイブリッド コネクタ (英語)

Motorman ハイブリッド コネクタの追加によって、TE のモーションおよびドライブが充実した製品群となっています。このハイブリッド接続ソリューションで分散自動化が可能となり、効率的で省エネルギー性に優れたインダストリアル生産ラインを実現できます。このコネクタは、信号、電力、データをコンパクトな角形ハウジングに収納して接続します。この 3 つを 1 つに収めた設計により、ハウジングのサイズは最大で半分まで削減でき、より多くの柔軟性とスペースが機械のアーキテクチャに生まれます。同様にケーブルの量も最大で半分に削減できます。ケーブル長は最大で 70% の短縮が望めます。このハイブリッド コネクタは Cat5e および IP65 の両規格に適合しています。

特徴

  • 従来の角形コネクタのコンパクトなサイズでハイブリッド化を実現 (電力、通信、信号)
  • お客様のさまざまな環境に対応できるように、あらかじめカスタマイズされた複数のモデルをご用意
  • 開けやすいエンクロージャ: 広い側面から内部にアクセスできる安全な構成
  • すべての信号を 1 つのインタフェースにまとめているので、お客様が使用するケーブルは 1 本のみ
  • 2 個の 4 ピン Ethernet ソケット、5 個のパワー ソケット、5 個の信号ソケット、1 個の保護アース端子用のスペースを提供
  • 過酷な環境での Cat 5e (ISO/IEC11801) 通信を実現
  • TE の MCON 相互接続システムとそのスタンプ成形された端子を使用

適用事例

  • 分散型サーボ モータ の I/O コネクタ
  • PCB を備えた AC サーボ モータの I/O コネクタ
  • ドライブ (増幅器)
  • パッケージ装置、アセンブリ装置、木工装置、または食品製造装置
  • 分散インバータ