コンパクトなサーボ モータ インタフェース用モータ コネクティビティ

マイクロ モータ コネクタは、1 つのコネクタにパワーとブレーキを兼備する角形 IP67 サーボ モータ コネクタです。この組み合わせによって、耐振動性と耐衝撃性が強化され、よりコンパクトでより高度な保護規格ソリューションが実現します。

製品の特徴

  • 単一のコネクタにパワーとブレーキを兼備することにより、低コストのハイブリッド コネクタになります。
  • フィールド インストラブル コネクタ
  • ほぼすべての商用用途に対応する標準ケーブル サイズ
  • パワーとブレーキに適した温度定格 (125°C)
  • 定格電圧 (最大 630 V AC/DC)
  • 過酷な環境の用途に対応する IP67 定格
  • TUV/UL 認定
  • 優れた耐振動性を実現する堅牢な端子およびボックス設計

パワー・ブレーキ・エンコーダは、サーボ モータ用途における 3 つの構成部品です。 エンコーダの導線がサーボ モータからサーボ コントローラまで情報を提供します。通常、エンコーダの種類によって 2 ~ 16 極に信号が入力されます。サーボ モータのパワーは AC または DC で定義されます。ほとんどの AC パワーは U、V、W + PE (アース) です。ブレーキはサーボ モータにはオプションですが、信号伝導には通常 2 極で入力されます。当社のラインナップによって、お客様はブレーキをパワー コネクタに組み込むか別のコネクタに用意するかを選択して柔軟に設計できます。スクロール ダウンして、当社のラインナップの詳細をご覧ください。

技術データ

  • 嵌合回数: 100 回
  • 温度: -40°C ~ 125°C
  • 定格電流: 5 A (パワー) / 2 A (ブレーキ)
  • 認定規格: TUV & UL

技術データ

  • 嵌合回数: 100 回
  • 温度: -30°C ~ 105°C
  • 定格電流: 1A
  • 認定規格: UL

よくある質問 (FAQ)

標準プラスチック コネクタではなくモータ コネクタを選ぶ利点は何でしょうか?

ケーブル側からモータ リセプタクル側への迅速な取り付けとロック、ならびに過酷な環境の用途に対応する IP67 保護です。

 

マイクロ モータ コネクタの極数はどのくらいでしょうか。
パワーに 6 極、エンコーダまたは信号コネクタに 9 極です。

 

詳しくは、モータ コネクタに関するよくある質問 (FAQ) をご覧ください。