マイクロ モータ コネクタ

マイクロ モータ コネクタ

高い耐振動性、耐衝撃性及び防塵性 (IP67)要求に対し、パワーとブレーキを 1 つのコネクタに組み合わせることでよりコンパクトなソリューションを提供します。

TE Connectivity のマイクロ モータ コネクタ はサーボ モータ市場で広く認知され、過酷な産業環境に対応できます。TE が提供する最新のマイクロ モータ接続ソリューションには、9 極エンコーダ コネクタや 4+2 パワーおよびブレーキ コネクタなどがあります。高い耐振動性、耐衝撃性及び防塵性 (IP67)要求に対し、パワーとブレーキを 1 つのコネクタに組み合わせたよりコンパクトなソリューション

 マイクロ モータ コネクタは、コンパクトなサーボ モータ インタフェース用に生産性と信頼性の高い小型のプラスチック コネクタ ソリューションを提供します。

 

4+2

パワーおよびブレーキ コネクタ

IP67

高い保護率

9P

9 極エンコーダ コネクタ

特徴

  • 1 つのコネクタでパワーおよびブレーキを実現
  • フィールド インストラブル コネクタ
  • 標準ケーブル サイズを使用するマイクロ モータ
  • パワーおよびブレーキの高い温度定格 (125°C)
  • 高電圧定格 (380 V)
  • IP67 保護等級
  • TUV/UL 認定
  • 堅牢な端子を使用

特長

  • コスト削減可能なハイブリッド コネクタ
  • 現場での据え付けが容易
  • 標準的な用途のケーブルに対応
  • コンパクトな設計で高性能を実現
  • 過酷な環境に対応
  • 欧米の規格を満足
  • 優れた耐振動性を備えたボックス設計

技術データ

  パワーおよびブレーキ エンコーダ
挿抜サイクル 100 サイクル 100 サイクル
温度 -40°C ~ 125°C -30°C ~ 105°C
定格電流 5 A (パワー) / 2 A (ブレーキ) 1A
認定規格 TUV および UL UL
TE のマイクロ モータ コネクタは、コンパクトなサーボ モータ インタフェース用に生産性と信頼性の高い小型のプラスチック コネクタ ソリューションを提供します。
Wenbo Zhou,
プロダクトマネージャー