堅牢なハイスピード コネクタ: 速度と信頼性の向上

航空宇宙およびミリタリ用途向けに開発された当社の信頼性の高い高性能ハイスピード コネクタは、VITA 規格、VPX 規約、埋め込みコンピュータ、最大 10 GB/s の各種プロトコルに準拠した有線接続をサポートします。これらの製品は、バックプレーンから機器対機器接続までのシームレスな統合を可能にします。また、次世代システムの設計における選択肢と柔軟性を拡大し、SWaP (サイズ、重量、電力) のニーズを満たします。

注目の製品

堅牢なハイスピード コネクタ
  • CeeLok FAS-T コネクタ
  • CeeLok FAS-T Nano 丸型コネクタ
  • CeeLok FAS-X コネクタ
  • Mezalok コネクタ (VITA 61)
  • MULTIGIG RT 2 コネクタ (VITA 46)
  • MULTIGIG RT 2-R コネクタ (VITA 72)
  • MULTIGIG RT 3 コネクタ 
  • Fortis Zd コネクタ
  • Quadrax 製品群

CeeLok FAS-T コネクタ

10 GB/s に対応する高耐久丸型 I/O コネクタ

TE の CeeLok FAS-T コネクタは、航空宇宙、防衛、海洋の各市場において最も堅牢かつ小型の I/O コネクタの 1 つです。10 GB/s Ethernet 接続に対応し、現場で結線処理ができます。これらの業界の過酷な環境で性能を発揮するように設計されており、シェル サイズ 8 の小型形状でサイズと重量を大幅に削減します。独自の T 型ピン配列により、電気インピーダンスとクロストークを最小限に抑えます。

CeeLok FAS-T Nano 丸型コネクタ

柔軟、堅牢かつコンパクトな 10 GB/s Ethernet 接続

TE の CeeLok FAS-T Nano 丸型コネクタには、定評ある環境密閉型の Nanonics 丸型コネクタと同一のシェルが採用されており、さらに高速伝送に対応する高機能インサートを備えています。8 極の端子を T 型に配列することにより、ノイズを除去・分離してクロストークを最小限に抑え、信号の完全性を高めます。

CeeLok FAS-T
CeeLok FAS-T コネクタ
CeeLok FAS-T Nano 丸型コネクタ
CeeLok FAS-T Nano 丸型コネクタ

CeeLok FAS-X コネクタ

堅牢なミリタリ仕様部品を使用した 10 Gb/s データ送信をサポートする高速ソリューション

TE の CeeLok FAS-X コネクタには、信頼性の高い AS39029 端子と M38999 規格に適合したコネクタ シェルが使用されており、過酷な環境において信頼できる一貫した高速性能を発揮します。X 型ピン配列は、信号の伝送特性を最適化するよう設計されています。シェルはアルミニウム製と複合材製のものが用意されています。CeeLok FAS-X コネクタは、MIL-DTL-32546 の認定を受けたハイスピード コネクタです。

CeeLok FAS-X
CeeLok FAS-X コネクタ

Mezalok コネクタ

「四重冗長化」ミニボックス端子システムを備えたメザニン コネクタ

Mezalok コネクタは、堅牢な表面実装のメザニン (基板間) コネクタで、分離可能なインタフェースに対応する「四重冗長化」ミニボックス端子システムを備えています。積層高さは 10、12、15、18 mm から選択可能で、極数は 60、114、320 極が用意されています。114 極は、VITA 42 XMC 2.0 に代わる堅牢で高速な規格である VITA 61 XMC アーキテクチャをサポートするように設計されています。

Mezalok コネクタ
Mezalok コネクタ

MULTIGIG RT 2 コネクタ

最大 10 Gb/s のデータ速度をサポートする VPX 用途向けのモジール コネクタ システム

VITA 46 規格に適合する MULTIGIG RT 2 コネクタは、最大 10 Gb/s のデータ速度に対応し、堅牢型コンピュータと C4ISR 実現技術の世界における大きな飛躍を象徴しています。モジュール コネクタ システムは、保護されたバックプレーン コネクタを備え、ピン端子の代わりにピンなしインタフェースとウェハ ベース設計が採用されています。このコネクタ システムには、現場での保守を可能にする ESD 機能も組み込まれており、非常に軽量で、VITA 46 環境に完全に対応しています。

MULTIGIG RT 2-R コネクタ

VITA 72 衝撃・振動規格に適合する四重冗長化端子システム

VITA 72 VPX の技術的および経済的な利点を活かしながら、MULTGIG RT 2-R コネクタは VITA 72 の環境条件に適合するよう設計されています。四重冗長化端子システムは、当社の標準 MULTIGIG RT 2 コネクタの 2 倍の接点を持ち、厳しい振動条件下での信頼性を向上させます。 

MULTIGIG RT 2 および 2R コネクタ
MULTIGIG RT 2 および 2R コネクタ

Fortis Zd コネクタ

10+ Gb/s の伝送速度をサポートする、厳しい機械的性能と電気特性が求められる用途向けの基板コネクタ

高速性と信頼性が要求される用途に適した Fortis Zd コネクタ製品は、次世代の集約処理用途に対応するために設計されています。省スペースの軽量な設計で、10+ Gb/s の伝送速度をサポートします。 

Fortis Zd LRM コネクタ

軽量なモジュール システムによって設計の自由度を高める堅牢な次世代パッケージング

Fortis Zd LRM コネクタ システムは、アビオニクス ボックスからミリタリ車両までの幅広い用途に適した、堅牢な次世代向けのモジュール コネクタ システムです。高速デジタル信号モジュール、電力 RF モジュール、光モジュールに使用できる堅牢で軽量なマルチスパン シェルを備えています。 

Fortis Zd コネクタ
Fortis Zd コネクタ
Fortis LRM コネクタ
Fortis LRM コネクタ

Quadrax 製品群

高速用途向け多信号端子システム

汎用性の高い TE の Quadrax 多信号端子システムは、Quadrax Ethernet やファイバ チャネル ケーブルで使用される (インピーダンス整合された) 2 本の差動対ケーブルで構成されています。Quadrax 端子は、シェル サイズ 8 (溝付き)、24 AWG ピンおよびソケット端子の構成で、六角圧着バージョンとピン PCB テールのはんだ付けバージョンが用意されています。ARINC 600、404、D-Subminiature、MIL-DTL-38999 などのさまざまなコネクタに適合し、ギガビット Ethernet、IEEE 802.3Z、Fiber Channel X3T11 などの高速用途用に設計されています。

Quadrax