DEUTSCH OFS シリーズ コネクタ

海中監視での経験の深さ

TE のチュービング ハンガー フィードスルー (THFT) システム用 DEUTSCH OFS ウェット嵌合コネクタは、15,000 psi の圧力、最大 350°F の温度で 3 チャネルをサポートします。

海中ツリーに対応した堅牢な信頼性を実現します。 TE の DEUTSCH 光フィードスルー システム (OFS) シリーズ ウェット嵌合コネクタは、恒久的に設置される貯留層監視および油井内温度のセンシングに特化して設計されています。OFS コネクタは、水平および垂直のどちらの海中ツリーにでも設置可能で、油井内に設置されたセンサと甲板に設置されたデータ収集システムの間で光接続を実現します。 

22500

PSI 耐圧性能の差

350°F

動作温度

DEUTSCH OFS シリーズ コネクタ

海中監視での経験の深さ

TE のチュービング ハンガー フィードスルー (THFT) システム用 DEUTSCH OFS ウェット嵌合コネクタは、15,000 psi の圧力、最大 350°F の温度で 3 チャネルをサポートします。

海中ツリーに対応した堅牢な信頼性を実現します。 TE の DEUTSCH 光フィードスルー システム (OFS) シリーズ ウェット嵌合コネクタは、恒久的に設置される貯留層監視および油井内温度のセンシングに特化して設計されています。OFS コネクタは、水平および垂直のどちらの海中ツリーにでも設置可能で、油井内に設置されたセンサと甲板に設置されたデータ収集システムの間で光接続を実現します。 

22500

PSI 耐圧性能の差

350°F

動作温度