製品 (12) 概要
DEUTSCH AS MICROLITE シリーズ

オートスポーツレースを
先行する

TE の DEUTSCH AS MicroLITE HE (ASL) コネクタは、取付けが簡単な超コンパクト設計で最大限の性能をプロ レーシング チームに提供します。

小型、軽量、高性能 TE では、さらに軽く小さなサイズでありながら性能を向上させるという要求に応える新製品を提供することで、オートスポーツ技術の限界を引き上げ続けています。すべての DEUTSCH AS MicroLITE HE シリーズ コネクタは、導電性を持つ黒色亜鉛で仕上げられた高い強度のアルミニウム製シェル、振動耐性、およびオートスポーツ用途で使用されるほとんどの液体に対する耐性を備えています。 

利点

  • コンパクトな設計
  • 容易な設置
  • 厳しい環境に対応

特徴

  • センサ用途用設計
  • 5 サイズ #23 コンタクト
  • 完全なロック カップリング機構
  • スクープ プルーフ接続
  • 導電性黒色亜鉛メッキ仕上げ
関連資料
DEUTSCH AS MICROLITE シリーズ

オートスポーツレースを
先行する

TE の DEUTSCH AS MicroLITE HE (ASL) コネクタは、取付けが簡単な超コンパクト設計で最大限の性能をプロ レーシング チームに提供します。

小型、軽量、高性能 TE では、さらに軽く小さなサイズでありながら性能を向上させるという要求に応える新製品を提供することで、オートスポーツ技術の限界を引き上げ続けています。すべての DEUTSCH AS MicroLITE HE シリーズ コネクタは、導電性を持つ黒色亜鉛で仕上げられた高い強度のアルミニウム製シェル、振動耐性、およびオートスポーツ用途で使用されるほとんどの液体に対する耐性を備えています。 

利点

  • コンパクトな設計
  • 容易な設置
  • 厳しい環境に対応

特徴

  • センサ用途用設計
  • 5 サイズ #23 コンタクト
  • 完全なロック カップリング機構
  • スクープ プルーフ接続
  • 導電性黒色亜鉛メッキ仕上げ