丸型プラスチック コネクタ – 信頼性の高い丸型接続

丸型による接続性

信頼性に関する長い経験をもつ TE の丸型プラスチック コネクタ (CPC) は、システムに対する信号や電力の入出力を必要とするほとんどあらゆる場面で使用できます。汎用性の高い一連の電力と信号のオプションが用意されています。

汎用性があり、堅牢でコスト パフォーマンスの高い設計が可能です。 CPC には 6 種類のシリーズが用意されているので、個々の設計要件に最適な製品を選択できます。取り付けオプションには、パネル マウント、フリーハンギング、電線対基板などがあります。リセプタクルおよびプラグ ハウジングは、タイプ III+ またはサイズ 20 の信号端子、タイプ XII パワー端子、または AMP POWERBAND 端子に対応しています。このハウジングには、同一のハウジングで信号、電力、または信号と電力の組み合わせを処理できるように設計された構成が用意されています。また、IP67 に適合したシーリングも用意されています。

UL

認可済み

CSA

認定済み

F1

選択した型番に対応

特長

  • 軽量、全プラスチックおよび金属シェルのコネクタ
  • UL 94V-0 定格、安定化され、耐熱性を持つ、自己消火型熱可塑性材質製
  • ねじ式、ポジティブ ディテント結合のクイック コネクト/ディスコネクト
  • 組み込み型のピンおよびソケット保護
  • コネクタ半体の適切な嵌合を実現する極性
  • 挿抜式コンタクトと交換可能な結合リングにより現場での容易な修理を実現

用途

  • 産業用機械、ファクトリー オートメーション、原材料取り扱い機器
  • レール車両/輸送車両およびシステム
  • 医療装置および機器
  • 通信機器、ネットワーキング、データ ストレージ、コンピュータおよび周辺機器
  • HVAC、商用施設およびビル設備用機器
  • 照明およびサイネージ
  • 自動車 - 乗用車/バス/トラック、オフロード車および RV 車、農業機械、建設機器
  • 航空宇宙/防衛装備およびシステム