製品 (2,235) 概要
D-Sub コネクタ

ピンおよびソケットによるコンパクトなコネクタ

当社では、ライト アングルおよび垂直ポスト付きコネクタやケーブル コネクタから AMPLIMITE 0.050 シリーズ D-Sub コネクタまで、D サブミニチュア コネクタを幅広く取り揃えています。D サブミニチュア コネクタ コネクタのラインナップは複数の用途に対応するよう設計されているほか、あらゆる複雑な用途に対応する経済的な D-Sub ソリューションをお客様に提供できるよう、特殊な付属品もご用意しています。AMPLIMITE D-sub コネクタは、MIL-DTL-24308 仕様の認定を受けています。TE のシリーズ 109/90 および ULTRA-LITE コネクタは、幅広い端子密度を取り揃えているほか、軽量化を実現し、EMI シールド機能を提供します。TE の製品ラインナップには、AS39029 端子や同軸および電力端子も揃っています。

製品バリエーション

D-Sub コネクタ
  • ライト アングル PCB
  • 垂直 PCB
  • ケーブル取り付け済み
     
D-Sub コネクタ
D-Sub ケーブル

ミリタリおよび宇宙環境向け

AMPLIMITE D サブミニチュア コネクタ

TE では、標準的な軍用サブミニチュア D タイプ コネクタをひととおり揃えているだけでなく、特殊な用途に対応したバージョンも提供しています。たとえば、サイズ 20 の信号端子を持つパワー/同軸キャビティを混合したコネクタ、高使用率用途に対応した使い捨てインタフェースを提供するフィードスルー コネクタ、ストレイン リリーフを目的としたゴム グロメットを後部に備えた特殊な非磁性体コネクタなどを取り揃えています。

ULTRA-LITE AMPLIMITE
TE の超軽量 AMPLIMITE D-sub コネクタは、宇宙飛行や、厳しい性能要件が課される宇宙用途に対応するよう設計されています。軽量化を実現し、NASA の承認を受けています。

各種用途

D-Sub コネクタ
  • 民生機器
  • 電気通信
  • ローカル エリア ネットワーク (LAN)
  • ミリタリ産業
  • 産業機器
  • 医療機器
関連資料
D-Sub コネクタ

ピンおよびソケットによるコンパクトなコネクタ

当社では、ライト アングルおよび垂直ポスト付きコネクタやケーブル コネクタから AMPLIMITE 0.050 シリーズ D-Sub コネクタまで、D サブミニチュア コネクタを幅広く取り揃えています。D サブミニチュア コネクタ コネクタのラインナップは複数の用途に対応するよう設計されているほか、あらゆる複雑な用途に対応する経済的な D-Sub ソリューションをお客様に提供できるよう、特殊な付属品もご用意しています。AMPLIMITE D-sub コネクタは、MIL-DTL-24308 仕様の認定を受けています。TE のシリーズ 109/90 および ULTRA-LITE コネクタは、幅広い端子密度を取り揃えているほか、軽量化を実現し、EMI シールド機能を提供します。TE の製品ラインナップには、AS39029 端子や同軸および電力端子も揃っています。

製品バリエーション

D-Sub コネクタ
  • ライト アングル PCB
  • 垂直 PCB
  • ケーブル取り付け済み
     
D-Sub コネクタ
D-Sub ケーブル

ミリタリおよび宇宙環境向け

AMPLIMITE D サブミニチュア コネクタ

TE では、標準的な軍用サブミニチュア D タイプ コネクタをひととおり揃えているだけでなく、特殊な用途に対応したバージョンも提供しています。たとえば、サイズ 20 の信号端子を持つパワー/同軸キャビティを混合したコネクタ、高使用率用途に対応した使い捨てインタフェースを提供するフィードスルー コネクタ、ストレイン リリーフを目的としたゴム グロメットを後部に備えた特殊な非磁性体コネクタなどを取り揃えています。

ULTRA-LITE AMPLIMITE
TE の超軽量 AMPLIMITE D-sub コネクタは、宇宙飛行や、厳しい性能要件が課される宇宙用途に対応するよう設計されています。軽量化を実現し、NASA の承認を受けています。

各種用途

D-Sub コネクタ
  • 民生機器
  • 電気通信
  • ローカル エリア ネットワーク (LAN)
  • ミリタリ産業
  • 産業機器
  • 医療機器