バックシェル ソリューション

TE のバックシェルは密閉システムと非密閉システムのどちらにも対応する製品であり、ケーブル結線部の保護および張力緩和を実現します。また、熱収縮成形部品を確実に据え付けられるように設計された形状になっています。

シール システムの幅広いオプション TE のバックシェル アダプタは各種丸型コネクタに取り付け可能で、ニーズを満たすためにさまざまな材質と表面仕上げの選択肢が用意されています。オプション選択により、将来の修正や変更が見込まれない場合はロー プロファイル固定アダプタ、修理が可能なスピン結合アダプタ、一度の簡単な据え付け作業で環境シーリングと機械的保護を組み合わせる KTKK アセンブリなどがあります。 

固体アダプタ (固定)

固体アダプタは、アクセスが不要な用途に合わせて設計されています。たとえば、ポッティングが必要な場合や、必要とされるスペース プロファイルが低い場合などです。これらのアダプタには、リップ付きの熱収縮ブーツに対応したブーツ溝が用意されています。ブーツを取り除かないと、修理はできません。

 

コネクタ コード 型番詳細 コネクタの軍事仕様
18 218M5 AS50151(AS31001)
21 203M6 MIL-DTL-26482 シリーズ 1
40 209M3 MIL-DTL-38999 シリーズ III および IV
41 202M1 MIL-DTL-38999 シリーズ 1 および II
54 201M9 AS50151 (AS34001)、MIL-DTL-26482 シリーズ 2、MIL-DTL-83723 シリーズ I および III、AS81703 シリーズ III

スピン結合アダプタ

スピン結合アダプタは 2 つの部品で構成されたコンポーネントであり、リップ付きの熱収縮ブーツに対応するため、回転可能な結合ナットと溝付きのボディを持つ設計になっています。 

適切な成形部品を使用したスピン結合は、環境保護と非遮蔽ケーブル結合のストレイン リリーフを目的として使用します。ブーツを損傷せずに、ケーブルを修理できます。

 

コネクタ コード 型番詳細 コネクタの軍事仕様
18 218M6 AS50151(AS31001)
21 203M9 MIL-DTL-26482 シリーズ 1
40 209M4 MIL-DTL-38999 シリーズ III および IV
41 202M2 MIL-DTL-38999 シリーズ 1 および II
54 201M1 AS50151 (AS34001)、MIL-DTL-26482 シリーズ 2、MIL-DTL-83723 シリーズ I および III、AS81703 シリーズ III

 

Raychem スピン ロック可変角度バックシェル

Raychem スピン ロック可変角度バックシェルにより、同じ部品を使用したストレート、45o、90o のケーブル結線が実現します。コネクタ バックシェルのボディは旋回するため、ケーブル バンドルの軸を中心に回転させて所定の位置でロックできます。そのため、ワイヤ バンドルにかかる応力を最小限に抑え、他の結線システムよりも堅牢なストレイン リリーフを実現できます。 

サドル クランプのストレイン リリーフまたは熱収縮のモールド成形ブーツにより、ストレイン リリーフとシーリングを実現します。 

 

サドル クランプ バージョン  SLC
モールド成形ブーツ バージョン SLM
クランプのみ SLCMM*
ボディのみ SLX

* MM = めっき 

材質コード

材質詳細 材料コード: 固体、スピン結合アダプタ 材料コード: スピン ロック アダプタ 仕上げコード
アルミニウム合金 19 A 通常用途向け標準材質
ステンレス鋼 62 S 耐腐食性および耐熱 (防火壁) 用途
ニッケル アルミニウム青銅 01 該当なし 露出した海洋環境 

仕上げコード

仕上げ詳細 仕上げコード 仕上げコード: スピン ロック アダプタ
QQ-P-416、タイプ II、クラス 3 に準拠した無電解ニッケルへのカドミウムめっき オリーブ ドラブ B 入手可能 
AMS-C-26074、クラス 4、グレード B に従った無電解ニッケル 光沢銀 入手可能
MIL-A-8625、タイプ III、クラス 2 に従ったアルマイト処理、硬質 G 利用不可
QQ-P-35 または MIL-S-5002 に従った不活性化  - J 入手可能
めっきなし、ショットブラスト  -  W 利用不可
亜鉛ニッケル 入手可能 

利点

  • 熱収縮ブーツと組み合わせて使用するように設計されています
  • 可変角度バックシェルにより単一の部品だけで済むため、在庫量を減らすことができます
  • スピン結合アダプタは、修理用のリエントリが可能です
  • KTKK アセンブリの一体型製品による簡単な据え付け

 

 

特徴

  • ボディ全体の長さが短いため、スペースが限られた場所でも使用できます
  • 多くの丸型コネクタ設計に適合します
  • さまざまなコネクタに適合する幅広い材質と仕上塗装が用意されています
  • ストレイン リリーフを提供します。 
  • 幅広いケーブル径に対応します 

主な用途

  • 修理が可能な相互接続電子システム用の電気ハーネスです
  • 軍用の丸型コネクタで使用する密閉された配線が実現します
  • 軍用船舶で密閉された電気ケーブルを実現します
  • 屋外のレーダ基地局で密閉された電気ハーネスを実現します