シールド バックシェル
ソリューション

TE では、個々の遮蔽処理、標準のバンドストラップ バックシェル、偏組シールド付きバックシェルなど、多岐にわたる性能要求に適する遮蔽アダプタを豊富に取り揃えています。

遮蔽処理とシール目的の設計 TE のバックシェルとアダプタは、HexaShield の高性能な個別遮蔽処理から、一体型の KTKK (アセンブリ キット) と Tinel-Lock 360°アダプタに至るまで、高水準の環境保護と機械的保護を提供します。熱収縮成形部品を使用して遮蔽処理とシールの双方に対応できるように設計された TE のバックシェルは、シール システムと非シール システムのどちらにも理想的な製品です。 

85049

バンド ストラップ アダプタとバンドは、AS85049/82 ~ /90 および /128 に適合

SETR

サイド エントリ Tinel-Lock リング

バックシェル/アダプタ製品の選択肢

コード コネクタの軍用規格  バックシェルのタイプ ストレートの詳細 45 度の詳細 90 度の詳細
18 AS50151(AS31001) 編組アダプタ 218M7XX  218M8XX 218M9XX
    Tinel-Lock アダプタ TXR18XX00 TXR18XX45 TXR18XX90
21 MIL-DTL-26482 シリーズ 1 編組アダプタ 206M0XX 206M1XX 206M2XX
    Tinel-Lock アダプタ TXR21XX00 TXR21XX45 TXR21XX90
    バンド ストラップ BND21XX00 BND21XX45 BND21XX90
40 MIL-DTL-38999 シリーズ III および IV  編組アダプタ 208M7XX 208M8XX 208M9XX
    Tinel-Lock アダプタ TXR40XX00 TXR40XX45 TXR40XX90
    バンド ストラップ  BND40XX00 BND40XX45 BND40XX90
41 MIL-DTL-38999 シリーズ 1 および II 編組アダプタ 204M00XX 204M1XX 204MXX
    Tinel-Lock アダプタ TXR41XX00 TXR41XX45 TXR41XX90
    バンド ストラップ BND41XX00 BND41XX45 BND41XX90
54 AS50151 (AS34001)、MIL-DTL-26482 シリーズ 2、MIL-DTL-83723 シリーズ I および III、AS81703 シリーズ III 編組アダプタ 203M0XX 203M1XX 203M2XX
    Tinel-Lock アダプタ TXR54XX00 TXR54XX45 TXR54XX90
    バンド ストラップ BND54XX00 BND54XX45 BND54XX90

詳細については、上記のカタログ ページを参照してください。 

Tinel-Lock アダプタおよびリング

この結線システムは、Tinel-Lock リング付きの改良スピンカップリング アダプタで構成されています。 Tinel-Lock リングは、加熱すると一様に収縮する特殊な形状記憶金属でできています。 Tinel-Lock リングは、銅線ケーブルの編組をアダプタの後部に直接結線する目的で使用します。 アダプタ導入口のサイズとリングのデジグネータは、ケーブル径と編組のタイプに合わせて選択する必要があります。 結果として生まれる 360o の結線により、激しい衝撃や振動、温度サイクル、腐食にも耐えることができます。 また、ストレート、45o、90o の構成も利用できます。

Tinel リングには熱変色性ペイントが施されており、正しい取り付け温度に到達すると色が変わります。 

編組のタイプ、材質、構造はさまざまです。 Tinel-Lock アダプタについては、図面 CH00-0250-008 を参照してください。

編組のタイプ リングのデジグネータ
単層 36 AWG AI
単層 34 AWG AI
単層 32 AWG BI
単層 30 AWG BI
二重層 36 AWG BI
二重層 34 AWG  BI

A または B =  編組のサイズ  I = 絶縁層

 

AS85049 アダプタおよびバンド ストラップ

バンド ストラップ結線システムは、容易な設置と修理を実現します。 セルフカップリングのロック ナットにより、振動時の緩みに対する機械的保護が改善されています。バンドには、コイル状とストレートの 2 種類の形状が用意されています。 

詳細については、R85049 図面を参照してください。  

M85049 = TE の型番では R85049

コネクタのタイプ TE の型番および仕様シート ストレート、45o または 90o
AS50151 (AS34001)、MIL-DTL-26482 シリーズ 2、MIL-DTL-83723 シリーズ I および III、AS81703 シリーズ III コネクタ R85049/82 ストレート
  R85049/83 45o
  R85049/84 90o
MIL-DTL-38999 シリーズ 1 および II コネクタ R85049/85 ストレート
  R85049/86 45o
  R85049/87 90o
MIL-DTL-38999 シリーズ III および IV コネクタ R85049/88 ストレート
  R85049/89 45o
  R85049/90 90o

材質コード

材質詳細 材質コード: シールド アダプタ 材質コード: Tinel-Lock アダプタ 主な用途
アルミニウム合金 19 A 通常用途向け標準材質 
ステンレス鋼 62 S 耐腐食性および耐熱 (防火壁) 用途
ニッケル アルミニウム青銅 01 B 露出した海洋環境 

仕上げコード

仕上げ詳細 仕上げコード
QQ-P-416、タイプ II、クラス 3 に準拠した無電解ニッケルへのカドミウムめっき オリーブ ドラブ B
AMS-C-26074、クラス 4、グレード B に従った無電解ニッケル 光沢銀 C
MIL-A-8625、タイプ III、クラス 2 に従ったアルマイト処理、硬質 G
QQ-P-25 または MIL-S-5002 に従った不活性化  -  J
めっきなし、ショットブラスト  -  W
亜鉛ニッケル

その他のめっきも用意されています。 営業担当者にお問い合わせください 

利点: 遮蔽バックシェル

  • 多彩なアダプタ タイプと表面仕上げ
  • 高性能なシールド処理
  • 長期的な性能の維持 

特徴: 遮蔽バックシェル

  • HexaShield アダプタ – 個々のケーブル遮蔽処理向け
  • Tinel-Lock アダプタ – 熱復元性金属による優れた遮蔽処理
  • 角度可変ロック バックシェル – ストレート、45°、90°のケーブル方向が可能
  • 偏組付きバックシェル – 柔軟性に富んだ遮蔽処理
  • バンド ストラップ – 迅速で信頼性のある遮蔽処理
  • KTKK – 一体型の高遮蔽性能アセンブリ 

用途: 遮蔽バックシェル

  • 軍用および商用航空機のシールドされたエンジン ハーネス
  • 密閉および遮蔽された通信および電力ハーネス 
  • 地上レーダー システムの環境的に密閉および遮蔽されたハーネス
  • 海軍戦闘艦上の重要な電気ケーブルのシーリングとシールド
  • HIRF および落雷保護が必要なシステム