CeeLok Fas-T 丸形コネクタ

小型丸形コネクタの決定版

スペースを節約し、過酷な環境での要求に応えられるように設計された高性能なコネクタです。

TE では、ウルトラミニチュアからほぼ倍密度の 38999 スタイルのサイズまで、さまざまな小型丸形コネクタを提供しています。 マイクロミニチュア丸形コネクタは、堅牢な耐久性とスペースおよび重量の低減を目的として設計されています。幅広い製品ファミリが用意されているため、スペースの制約だけでなく、高速や堅牢性など、その他の用途のニーズにも適合する最適な製品をお選びいただけます。

100K

100,000 フィートの高高度シール

64

Wildcat では最大 64 端子

10 Gbs

CeeLok FAS-T コネクタでは最大 10 GbE

CeeLok FAS-T Nano 丸形コネクタは、ナノミニチュア丸形コネクタで 10 Gb/s のイーサネット接続を実現します。これにより、高速 I/O が持つコンパクトさや利便性、耐久性、環境シーリングの限界を、これまでにないレベルまで引き上げています。
CeeLok FAS-T,
製品カタログ
  1. CeeLok FAS-T コネクタ (英語)

TE の CeeLok FAS-T コネクタは、航空宇宙、防衛、海洋市場でも最も堅牢で小型な製品の 1 つであり、10 GB イーサネットに対応した、現場での結線が可能な I/O コネクタです。

マイクロミニチュア丸形コネクタの仕様

サイズ、定格、耐性

丸形コネクタの仕様 CeeLok FAS-T Wildcat 38999
詳細 最大 10 G の速度 38999 フォーム ファクタ設計
端子数 8 11 ~ 64
シェル サイズ数 1 4
温度定格 (°C) -55 ~ +125 -65 ~ +200 (ニッケルおよびカドミウム)
シーリング IP 定格 IP68 -
高高度シール - 100,000'
挿抜サイクル (最小) 250 500
結合スタイル プッシュ/プル、ねじ山付き ねじ山付き
端子のスタイル ピンおよびソケット ピンおよびソケット
スクーププルーフ はい はい
ワイヤ サイズ (AWG) 28 ~ 30 24 ~ 28
PCB バージョン はい はい
シェル キーイング いいえ はい

特徴: マイクロミニチュア丸形コネクタ

高速かつ堅牢な設計
  • 最大 10 Gb/s の高速データ転送
  • 軽量かつ省スペース
  • フレキシブルな構成
  • 極端な温度条件、振動、腐食に対する耐性
  • 高い挿抜サイクル数

用途: マイクロミニチュア丸形コネクタ

厳しい環境に対応
  • 航空宇宙
  • ヘリコプターおよびジェット機
  • 軍用航空システム (ミサイルおよびロケット)
  • 軍用地上システム (戦車)
  • 軍用通信およびコンピュータ システム
  • 艦船システム (小型、中型、大型の船舶)
CeeLok Fas-T 丸形コネクタ

小型丸形コネクタの決定版

スペースを節約し、過酷な環境での要求に応えられるように設計された高性能なコネクタです。

TE では、ウルトラミニチュアからほぼ倍密度の 38999 スタイルのサイズまで、さまざまな小型丸形コネクタを提供しています。 マイクロミニチュア丸形コネクタは、堅牢な耐久性とスペースおよび重量の低減を目的として設計されています。幅広い製品ファミリが用意されているため、スペースの制約だけでなく、高速や堅牢性など、その他の用途のニーズにも適合する最適な製品をお選びいただけます。

100K

100,000 フィートの高高度シール

64

Wildcat では最大 64 端子

10 Gbs

CeeLok FAS-T コネクタでは最大 10 GbE

CeeLok FAS-T Nano 丸形コネクタは、ナノミニチュア丸形コネクタで 10 Gb/s のイーサネット接続を実現します。これにより、高速 I/O が持つコンパクトさや利便性、耐久性、環境シーリングの限界を、これまでにないレベルまで引き上げています。
CeeLok FAS-T,
製品カタログ
  1. CeeLok FAS-T コネクタ (英語)

TE の CeeLok FAS-T コネクタは、航空宇宙、防衛、海洋市場でも最も堅牢で小型な製品の 1 つであり、10 GB イーサネットに対応した、現場での結線が可能な I/O コネクタです。

マイクロミニチュア丸形コネクタの仕様

サイズ、定格、耐性

丸形コネクタの仕様 CeeLok FAS-T Wildcat 38999
詳細 最大 10 G の速度 38999 フォーム ファクタ設計
端子数 8 11 ~ 64
シェル サイズ数 1 4
温度定格 (°C) -55 ~ +125 -65 ~ +200 (ニッケルおよびカドミウム)
シーリング IP 定格 IP68 -
高高度シール - 100,000'
挿抜サイクル (最小) 250 500
結合スタイル プッシュ/プル、ねじ山付き ねじ山付き
端子のスタイル ピンおよびソケット ピンおよびソケット
スクーププルーフ はい はい
ワイヤ サイズ (AWG) 28 ~ 30 24 ~ 28
PCB バージョン はい はい
シェル キーイング いいえ はい

特徴: マイクロミニチュア丸形コネクタ

高速かつ堅牢な設計
  • 最大 10 Gb/s の高速データ転送
  • 軽量かつ省スペース
  • フレキシブルな構成
  • 極端な温度条件、振動、腐食に対する耐性
  • 高い挿抜サイクル数

用途: マイクロミニチュア丸形コネクタ

厳しい環境に対応
  • 航空宇宙
  • ヘリコプターおよびジェット機
  • 軍用航空システム (ミサイルおよびロケット)
  • 軍用地上システム (戦車)
  • 軍用通信およびコンピュータ システム
  • 艦船システム (小型、中型、大型の船舶)